Transport van Lithium ion batterijen - Wetgeving EU 2017

Eenvoudige stappen voor een maximum aan veiligheid

Een accu, een toestel met zijn batterij of meerdere batterijen te herstellen door Hilti?

Kies pas voor een verzending van Lithium Ion accu’s wanneer u zeker bent dat de batterij niet gerecycleerd dient te worden.

Voor elke zending zijn er trouwens Europese richtlijnen te volgen omtrent de verpakking

Om te voldoen aan de transport regelgeving van deze accu’s, moet men aan enkele voorzorgsmaatregelen voldoen waaronder:

1.      Een aangepaste verpakking

2.      Een specifieke labeling van de zending

3.      Een transport document voor de chauffeur (ter beschikking gesteld door Hilti)

 

Er wordt ook een onderscheid gemaakt, gebaseerd op het aantal Watt-Uur (Wh) van de te transporteren accu (berekening = Voltage x Amperage):

·         ≤  100 Wh: gesimplificeerde vereisten         SP188 (UN3480+UN3481)

·         > 100 Wh: volledige vereisten                      Class 9 (UN3480+UN3481)

 

In geval van een niet-nalevering van deze procedure, blijft de afzender de enige veranwoordelijke voor de zending

Transport van Lithium-Ion batterijen (≤100Wh)

 

Accu zonder toestelAccu verpakt met toestel (zonder Hilti koffer)Accu verpakt met toestel in Hilti koffer
 
  • • Plaats de accu in een stevige plastic zak - die deze volledig omsluit - om kortsluiting te vermijden.
  • • Plaats de verpakte accu nadien in een stevige kartonnen doos (deze doos dient van goede kwaliteit te zijn en mag geen doos zijn waar reeds andere gevaarlijke goederen in verstuurd werden).
  • • Kleef het SP 188 label UN3480 (ontvangen via Hilti) op één van de zijden van de doos.
  • • De transportverklaring (ontvangen via Hilti) dient de zending te vergezellen en moet dus ook aan de chauffeur overhandigd worden bij pickup.
 
  • • Verwijder de accu van het toestel
  • • Plaats de accu in een stevige plastic zak die deze volledig omsluit om kortsluiting te vermijden.
  • • Plaats de verpakte accu en het toestel nadien in een stevige kartonnen doos (deze doos dient van goede kwaliteit te zijn en mag geen doos zijn waar reeds andere gevaarlijke goederen in verstuurd werden).
  • • Kleef het SP 188 label UN3481 (ontvangen via Hilti) op één van de zijden van de doos
  • • De transportverklaring (ontvangen via Hilti) dient de zending te vergezellen en moet dus ook aan de chauffeur overhandigd worden bij pickup.
  • • Verwijder de accu van het toestel
  • • Plaats de accu in een stevige plastic zak die deze volledig omsluit om kortsluiting te vermijden.
  • • Plaats de verpakte accu en het toestel in de Hilti koffer
  • • Kleef het SP 188 label UN3481 (ontvangen via Hilti) op één van de zijden van de Hilti koffer
  • • De transportverklaring (ontvangen via Hilti) dient de zending te vergezellen en moet dus ook aan de chauffeur overhandigd worden bij pickup.

 

Transport van Lithium-Ion batterijen (>100Wh)

 

Accu zonder toestelAccu met toestel (zonder Hilti koffer)Accu met toestel in Hilti koffer
 
  • • Plaats de accu in een stevige plastic zak - die deze volledig omsluit - om kortsluiting te vermijden.
  • • Bij pick-up zal de chauffeur een kleine UN gecertificeerde doos bij hebben waarin de accu verpakt kan worden. De nodige Class 9 UN3480 vermelding zal ook reeds op deze doos vermeld staan.
  • • De transportverklaring (ontvangen via Hilti) dient de zending te vergezellen en moet dus ook aan de chauffeur overhandigd worden bij pickup.
 
  • • Verwijder de accu van het toestel
  • • Plaats de accu in een stevige plastic zak die deze volledig omsluit om kortsluiting te vermijden.
  • • Bij pick-up zal de chauffeur een grote UN gecertificeerde doos bij hebben waarin de accu+toestel verpakt kan worden. De nodige Class 9 UN3481 vermelding zal ook reeds op deze doos vermeld staan.
  • • De transportverklaring (ontvangen via Hilti) dient de zending te vergezellen en moet dus ook aan de chauffeur overhandigd worden bij pickup.
  • • Verwijder de accu van het toestel
  • • Plaats de accu in een stevige plastic zak die deze volledig omsluit om kortsluiting te vermijden.
  • • Plaats de verpakte accu en het toestel in de Hilti koffer
  • • Bij pick-up zal de chauffeur een grote UN gecertificeerde doos bij hebben waarin de accu+toestel in Hilti koffer verpakt kan worden. De nodige Class 9 UN3481 vermelding zal ook reeds op deze doos vermeld staan.
  • • De transportverklaring (ontvangen via Hilti) dient de zending te vergezellen en moet dus ook aan de chauffeur overhandigd worden bij pickup.