Toegevoegd aan winkelwagen
Toegevoegd aan winkelwagen
Naar uw winkelwagen

Het ON!Track-systeem voor materiaalbeheer

ON!Track, de oplossing voor het beheer van uw apparatuur, ongeacht uw leverancier.

Het ON!Track-systeem voor materiaalbeheer om uw machines, materiaal en certificaten op de werf te traceren.

Image alt text (optional)

TAGGEN, TRACEREN, ALLES-IN-ÉÉN-APPLICATIE

Hilti ON!Track-software voor materiaalbeheer

ON!Track geeft u volledige duidelijkheid over welk materiaal en welke machines u hebt, waar u ze kunt vinden, wie ze gebruikt en wanneer ze onderhoud nodig hebben. Met deze cruciale informatie kunt u uw materiaal en machines efficiënt gebruiken waar ze nodig zijn - zo blijven uw bouwprojecten op koers en winstgevend.

Volg de locatie en de status van uw activa, bulkmaterialen en verbruiksartikelen overal en altijd op elk apparaat. Ontvang meldingen van uw onderhouds- en inspectieschema's en beheer uw werknemerscertificaten om te voldoen aan de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften. Tags: onze tags kunnen worden aangebracht op elk type apparatuur dat u hebt en wilt volgen (niet exclusief voor Hilti materiaal).

Maak uw bedrijfsmiddelen slim door ze aan te sluiten op onze cloud-gebaseerde software.  Alles in één app: Met onze gebruiksvriendelijke, cloud-gebaseerde en gratis smartphone-app (iOS en Android) met onbeperkte gebruikers kunt u de controle over al uw bedrijfsmiddelen en werven overnemen en uw bedrijf op koers houden.  

Services: Wij bieden u een consultatie op locatie, de ontwikkeling van uw individuele oplossing, de volledige implementatie met het uploaden van gegevens en asset-tagging, training op locatie en klantenondersteuning met toegewijde specialisten.

NIEUW: ON!Track met ACTIVE TRACKING

gestion d'outils sur chantier professionnels

We hebben onze Hilti-tag portefeuille uitgebreid: Nu kunt u een nog betere transparantie van uw belangrijkste assets krijgen door onze nieuwe tags met Bluetooth-technologie, die u helpen uw zoektijd naar materialen te verkorten en uw productiviteit te verhogen.

Met nieuwe Bluetooth-functies weet u altijd waar uw belangrijkste of meest gebruikte bedrijfsmiddelen zich bevinden en wie ze het laatst had:

  • Volg de 'laatst bekende locatie' van uw belangrijkste bedrijfsmiddelen
  • Snelle inventarisatiecontrole met één druk op de knop
  • Vermijd tijdverlies bij het zoeken naar materiaal
  • Controleer 'wat is er in de buurt', zodat er niets wordt achtergelaten op de werf.

Het is geen droom. Bekijk hier de video over ON!Track met Bluetooth 

Zijn dit bekende problemen voor u?

Feiten & cijfers

90 uren

besteed aan zoeken
Gemiddeld worden er maandelijks 90 uren besteed aan het zoeken naar materiaal over de bouwwerven heen.

65 %

moeilijkheden met bijhouden
65 procent van de klanten ondervinden moeilijkheden met het bijhouden van de vereiste certificaten en onderhoudsdatums.

7000 Euros

per jaar uitgegeven
Gemiddeld wordt er jaarlijks 7000 euros uitgegeven aan het zoeken naar materiaal.

Herkent u deze problemen?

  • alt text
    1 / 2
    Ontbrekend materiaal

  • alt text
    2 / 2
    Naleving van voorschriften

    Robuuste tags

4 eenvoudige stappen om ON!Track te gaan

STAP 1: Initiële consultancy en analyse

Hilti geeft u ondersteuning, zowel tijdens het hele proces als na de implementering van het systeem. Om te beginnen voeren we een grondige analyse uit van zowel uw ondernemingsprocessen als uw bestaand materiaal.

STAP 2: Ontwikkeling van een oplossing op maat

U beslist welke werknemers gemachtigd moeten zijn om materiaal, machines en certificaten in het systeem te registreren en te verwerken. Samen met u past ons softwareteam uw ON!Track-account aan uw individuele bedrijfsbehoeften aan.

STAP 3: Implementatie van ON!Track

Ons implementatieteam helpt u al uw materiaal te taggen met robuuste tags (met barcode) die ontwikkeld werden voor de bouwsector. Bovendien kunnen ze u ook helpen bij de registratie ervan in uw systeem.

STAP 4: Opleiding & ondersteuning

De Hilti ON!Track-software is erg gebruiksvriendelijk; zowel op desktop als op mobiele applicaties. Onze specialisten zullen u via opleidingssessies ondersteunen om ervoor te zorgen dat u en uw werknemers snel alle verschillende functies kennen. Onze ondersteuning stopt niet bij de implementatie. Om u te helpen bij specifieke vragen kunt u ons bereiken telefoon of een persoonlijk bezoek aanvragen.

Wat onze klanten denken

  • alt text
    1 / 2
    Productiviteit verhogen

  • alt text
    2 / 2
    Eén app met vele oplossingen, gekoppeld aan een toegewijd ondersteuningsteam

Bestel hier tags

AI L2 E AI L5

AI L2 E AI L5

Zelfklevende labels

Bestellen
AI T34-P

AI T34-P

Label met metalen draad

Bestellen
AI T35-H

AI T35-H

Metalen label

Bestellen
AI T380

AI T380

Bluetooth label

Bestellen

Gratis levering van alle standaard orders tot 30 april Meer informatie

Contacteer ons
Contacteer ons