Hoe ON!Track werkt

Ontdek hoe ON!Track uw materiaalbeheer binnen handbereik brengt

Robuuste barcodetags en tags met bluetoothtechnologie op uw uitrusting communiceren met de cloudgebaseerde software voor materiaalbeheer die werkt op mobiele of desktopapparaten, waardoor u uw machines in een oogopslag kunt terugvinden.

Hoe gebruikt u ON! Track?

Beheer uw materiaal, goederen, verbruiksgoederen, certificaten en keuringsdocumenten van alle fabrikanten en merken. 

Beheer uw machines, apparatuur, verbruiksgoederen, certificaten en data (ongeacht het type, model of de fabrikant).

Wat kan ik beheren?

  • Machines, verbruiksgoederen, goederen
  • Certificaten en HSE-documenten
  • Certificaten van om het even welk merk of eender welke fabrikant
Elke asset krijgt een unieke ID en tag met Bluetooth technologie of een barcodetag die ervoor zorgt dat u uw materiaal via cloudgebaseerde software 24/7 kan beheren.

Hoe beheer ik?

  • Labels met barcode
  • Bluetooth labels
  • Cloudgebaseerde oplossing, 24/7 beschikbaar
  • Unieke ID
Wij bieden klantenondersteuning op de werf via consultancy ter plaatse, de ontwikkeling van oplossingen op maat, volledige implementatie, training ter plaatse en ondersteuning bij vraagstukken aan.

Welke ondersteuning krijg ik?

  • Consultancy ter plaatse 
  • Oplossingen op maat
  • Volledige implementatie met gegevensupload en taggen 
  • Training en ondersteuning wijzigingsbeheer
  • Klantenondersteuning 

DRIE PIJLERS VAN HET ON!TRACK-SYSTEEM

De robuuste ON!Track tags zijn ontworpen voor de zwaarste werfomstandigheden en bestand tegen corrosie, wrijving, mechanische impact en blootstelling aan chemicaliën.

Hardware

De robuuste tags voor het traceren van uw materiaal zijn ontworpen voor de zwaarste werfomstandigheden en bestand tegen corrosie, wrijving, mechanische impact en blootstelling aan chemicaliën – zodat uw machines en materiaal altijd gescand kunnen worden.

De ON!Track software is veilig en cloudgebaseerd waardoor de data 24/7 beschikbaar zijn via de mobiele app of desktop.

Software

De ON!Track software is veilig en cloudgebaseerd waardoor de data 24/7 beschikbaar zijn. Toegankelijk via een mobiele app of desktop waardoor u machines en materiaal kan traceren en toewijzen vanop eender welke locatie.

Service en eersteklas ondersteuning: onze specialisten zullen u ondersteunen tijdens het hele proces door samen met u het systeem af te stemmen op uw noden, uw materiaal te taggen, uw data in te laden en uw werknemers op te leiden.

Service en ondersteuning

Onze specialisten ondersteunen u tijdens het hele proces. Samen met u stemmen ze het systeem af op uw noden, taggen ze uw machines en uitrustingen, laden ze uw gegevens in de software en leiden ze uw werknemers op. Daarenboven zorgen ze voortdurend voor eersteklas ondersteuning.

Hoe wij u ondersteunen

Ondersteuning ikoon

Ondersteuning ter plaatse

Email ikoon

Onbeperkte telefonische en digitale ondersteuning

Desktop, mobile ikoon

Regelmatige software-updates

online ikoon

Online kennisdatabank

certificaten ikoon

Gepersonaliseerd ontwikkelingsplan

Waarom voor ON!Track kiezen?

Op maat van de werf

De robuuste tags met Bluetooth technologie en barcodetags zijn ontworpen voor de zwaarste werfomstandigheden en bestand tegen wrijving, corrosie, blootstelling aan chemicaliën en extreme temperaturen.

Geschikt voor al uw materiaal ongeacht het merk

ON!Track werkt ongeacht de fabrikant van de uitrusting, dus bent u niet verplicht om machines of materiaal van één bepaald merk te kopen.

Cloudgebaseerd en mobiel raadpleegbaar

Een onbeperkt aantal gebruikers heeft 24/7 toegang tot de software voor materiaalbeheer.

Ondersteuning afgestemd op uw sector

ON!Track experts ter plaatse zijn zeer goed vertrouwd met sectoren als bouw, mechanica, elektriciteit, olie, gas en aanverwante industrieën. Ze helpen een beheersysteem voor uw materiaal te ontwikkelen dat past bij uw noden. 

Bent u al een ON!Track-klant?