Toegevoegd aan winkelwagen
Toegevoegd aan winkelwagen
Naar uw winkelwagen

Blijf werken, blijf productief, blijf 'on track'

Het ON!Track-systeem voor materiaalbeheer om uw machines, materiaal en certificaten op de werf te traceren.

ON!Track combineert het gebruik van materiaaltags en cloudgebaseerde software om u te helpen bij het traceren van al uw materiaal en machines en het controleren van zijn status: overal, altijd en op elk toestel.

TAGGEN, TRACEREN, ALLES-IN-ÉÉN-APPLICATIE

Hilti ON!Track-software voor materiaalbeheer

ON!Track geeft u volledige duidelijkheid over welk materiaal en welke machines u hebt, waar u ze kunt vinden, wie ze gebruikt en wanneer ze onderhoud nodig hebben. Met deze cruciale informatie kunt u uw materiaal en machines efficiënt gebruiken waar ze nodig zijn - zo blijven uw bouwprojecten op koers en winstgevend. 

Tag
 Bevestig onze robuuste tags op uw machines en uitrustingen en maak ze intelligent door ze met onze cloudgebaseerde software te verbinden.
 

Traceer
Traceer overal, altijd en op elk toestel de locatie en status van uw materiaal, machines, uitrustingen en verbruiksgoederen. Ontvang meldingen voor uw geplande onderhoudsbeurten en inspecties en beheer de certificaties van uw werknemers. 

Alles-in-één-app

Alles-in-één-app en dezelfde applicatie om al uw materiaal en werven te controleren en uw zaak op koers te houden.

Feiten en cijfers

90 uren

besteed aan zoeken
Gemiddeld worden er maandelijks 90 uren besteed aan het zoeken naar materiaal over de bouwwerven heen.

65 %

moeilijkheden met bijhouden
65 procent van de klanten ondervinden moeilijkheden met het bijhouden van de vereiste certificaten en onderhoudsdatums.

18295 EURO

per jaar uitgegeven
Gemiddeld wordt er jaarlijks €18.295 uitgegeven aan het zoeken naar materiaal.

Herkent u deze problemen?

  • alt text
    1 / 2
    Ontbrekend materiaal

  • alt text
    2 / 2
    Naleving van voorschriften

    Robuuste tags

Hoe ON!Track werkt

  • Hardware: robuuste tags - kunnen op elke uitrusting die u hebt en die u wilt traceren (niet alleen van Hilti) aangebracht worden
  • Software: gebruiksvriendelijke, cloudgebaseerde en gratis smartphone app (iOS en Android) met onbegrensd aantal gebruikers
  • Service: consultancy ter plaatse, ontwikkeling van oplossingen op maat, volledige implementatie met gegevensupload en taggen van materiaal, training ter plaatse en toch de best beschikbare, gratis klantenondersteuning

4 eenvoudige stappen om ON!Track te gaan

STAP 1: Initiële consultancy en analyse

Voor ondernemingen is het invoeren van een nieuw systeem voor materiaalbeheer een grote beslissing. Hilti geeft u ondersteuning, zowel tijdens het hele proces als na de implementering van het systeem. Om te beginnen voeren we een grondige analyse uit van zowel uw ondernemingsprocessen als uw bestaand materiaal.

Geïnteresseerd? Contacteer ons!

STAP 2: Ontwikkeling van een oplossing op maat

U beslist welke werknemers gemachtigd moeten zijn om materiaal, machines en certificaten in het systeem te registreren en te verwerken. Samen met u past ons softwareteam uw ON!Track-account aan uw individuele bedrijfsbehoeften aan.

Geïnteresseerd? Contacteer ons!

STAP 3: Implementatie van ON!Track

Ons implementatieteam helpt u al uw materiaal te taggen met robuuste tags (met barcode) die ontwikkeld werden voor de bouwsector. Bovendien kunnen ze u ook helpen bij de registratie ervan in uw systeem

Geïnteresseerd? Contacteer ons!

STAP 4: Opleiding & ondersteuning

De Hilti ON!Track-software is erg gebruiksvriendelijk; zowel op desktop als op mobiele applicaties. Onze servicespecialisten zullen u via een uitgebreide opleidingssessie ondersteunen om ervoor te zorgen dat u en uw werknemers snel alle verschillende functies kennen. Onze ondersteuning stopt niet bij de implementatie. Om u te helpen bij specifieke vragen die u eventueel hebt, kunt u ons bereiken via een lokaal telefoonnummer of een persoonlijk bezoek aanvragen.

Geïnteresseerd? Contacteer ons!

Wat onze klanten denken

  • alt text
    1 / 2
    Productiviteit verhogen

  • alt text
    2 / 2
    Eén app met vele oplossingen, gekoppeld aan een toegewijd ondersteuningsteam

Bent u al een ON!Track-klant?

Contacteer ons
Contacteer ons