BX 3-L (02) Bevestigingsgereedschap
Nieuw productArtikel #r7775857
Snoerloze schiethamer van 22 V voor afwerkingstoepassingen binnen
- Afmetingen (l x b x h): 474 x 134 x 368 mm
- Gewicht van de behuizing van het gereedschap: 3.478 kg
- Bevestigingsmiddelopname: 30 nagels
Delen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen
- Tweede generatie schiethamers van Hilti met directe bevestigingstechniekk – voor mee betrouwbare bevestigingen van hoge kwaliteit in beton, staal en sommige soorten massief metselwerk
- Verbrandingsloze bediening – geen gasbussen of kruitpatronen die moeten worden bewaard of weggegooid
- Schiet tot wel 800/500/400 bevestigingen met één acculading (afhankelijk van het B22 accumodel - 5,2 Ah, 3,0 Ah of 2,6 Ah)
- Magazijncapaciteit van 30 nagels
- Gemaakt voor hoge productiviteit – bevestigingssnelheid van 1,3 nagels per seconde
Toepassingen
- Bevestiging van gipsplaatrails aan vloeren, muren en betonnen plafonds, massief metselwerk of staal
- Bevestiging van wapeningsnetten, membranen of folie met speciale onderlegringhouders aan betonnen muren
- Muurankerverbindingen bevestigen op beton, massief metselwerk of staal – gebruik van de speciale sluitring wordt aanbevolen
- Geschikt voor diverse lichte bevestigingstoepassingen op beton, vol metselwerk of staal
- Kabels, leidingen of verschillende lichte elektrische installaties bevestigen – gebruik van de ME-schiethamerneus wordt aanbevolen
Services
Machineparkbeheer
Wij beheren uw machinepark zodat u zich kunt concentreren op het echte werk.
- Individuele labels en online zichtbaarheid zorgen voor transparantie in het beheer van uw machinepark.
- Maandelijkse bijdrage die het gebruik dekt van alle machines, inclusief de service- en reparatiekosten, garandeert een perfecte controle van de kosten en een efficiënte back-office.
- Krachtige gereedschappen en de laatste nieuwe technologie verhogen de productiviteit op de bouwplaats.
- De diefstaldekking reduceert het financiële risico en onverwachte kosten.