SID 4-A22 Snoerloze slagschroefmachine
Nieuw productArtikel #r3357052
Snoerloze slagschroefmachine van 22 V in de compacte klasse met zeshoekige klikboorkop van 1/4" voor middelzwaar werk
- Type gereedschapsopname: Hexagonale click-in van 1/4"
- Kenmerk: LED-lamp rond de boorkop
- Nullast tpm: Versnelling 1: 1000 rpm; Versnelling 2: 1500 rpm; Versnelling 3: 2700 rpm
Delen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen
- Zeer efficiënte koolborstelloze motor betekent dat het gereedschap langer meegaat en per lading meer werk gedaan krijgt
- Drie versnellingen en elektronische snelheidscontrole voor eenvoudig schakelen tussen verschillende snelheden
- Ergonomische greep en activering voor een maximaal comfort en een optimaal gebruiksgemak gedurende lange periodes van gebruik
- Robuuste zeshoekige snelopname van 1/4"
- Vier heldere LEDs rond de boorkop zorgen voor een rechtstreekse verlichting van het werkoppervlak
Toepassingen
- Indraaien van zelfborende en zelftappende schroeven tot 4,8 mm diameter in staal
- Plaatsen van HUS schroefankers van 6 mm in metselwerk en beton
- Indraaien van Spax-schroeven tot een diameter van 8 mm in hout
- Plaatsen van HRD kozijnpluggen 8 mm en 10 mm diameter in metselwerk en beton
- Boren in hout met WDB-S vlinderboren
Technische gegevens
Documenten & Video's
Advies & Ondersteuning
Slagschroefmachine
Wanneer te gebruiken?
Snoerloze slagschroefmachine, een toestel dat ideaal is voor seriematig schroefwerk!
Schroeven in hout met de SID 4-A22
Schroeven in een rail met de SID 4-A22
EEN SCHROEFMACHINE GEBRUIKT DOOR ALLE BEROEPEN
Elektricien
- Bevestigt kabelgoten met betonschroeven (type HUS)
- Installeert rails
- schroeft verlichtingsapparaten vast in industriële gebouwen
Loodgieter
De toptoepassing is het aanbrengen van zelfborende schroeven in ventilatiekokers. Deze kunnen op hun beurt bevestigd worden door middel van hangsystemen die zelf bevestigd zijn met HUS-schroefankers.
Plaatser van platen
- Geraamten aan zijn rails te koppelen met verbindingsschroeven
- Houten wiggen vast te zetten tussen Placoplan-platen
Schrijnwerker
Dit gereedschap is onmisbaar voor het vastzetten van Buldex-schroeven voor de raambevestiging
Metaalbewerkers
De slagschroefmachine wordt gebruikt voor de plaatsing van een veranda, hoekijzers of isolatie of het aanbrengen van afdichtingsdraadbouten, hoewel het verboden is dit gereedschap te gebruiken voor plaatsing van bekledingen
Services
Fleet Management
Het gereedschapbeheer van Hilti is een all-inclusive dienstverlening voor al het nodige materieel.
Beheer van uw machinepark