SFC 22-A Accuboormachine
Nieuw productArtikel #r4833
Compacte draadloze schroefboormachine met 22 V Li-ion-accu en snelspankop van 13 mm voor lichte en middelzware toepassingen
- Maximum koppel (zachte/harde verbinding): 28 Nm (zachte verbinding), 55 Nm (harde verbindng)
- Nullast tpm: Versnelling 1: 600 rpm; Versnelling 2: 1800 rpm
- Klembereik gereedschapsopname: 2 - 13 mm
Delen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen
- Boren en schroeven met hoge snelheden tot 1.800 toeren per minuut.
- Licht gewicht en compact
- De duurzame koppeling zorgt voor een hoge mate van controle voor delicaat schroefwerk
- Motor efficiënt beschermd door voltage-, stroom- en temperatuursensoren om overbelasting te voorkomen
- Ergonomisch ontworpen greep voor meer werkcomfort
Toepassingen
- Installatie van beugel en uitrusting
- Boren in staal met boren tot 10 mm diameter
- Boren in hout met slangeboren en speedboren tot 26 mm diameter
- Gaten zagen in diameters tot 82 mm
- Indraaien van schroeven tot 8 mm diameter in hout
Services
Machineparkbeheer
Wij beheren uw machinepark zodat u zich kunt concentreren op het echte werk.