TE-YX CC betonnen sleufbeitels
Nieuw product
Ultimate
Artikel #r1478
Betonnen SDS Max (TE-Y)-sleufbeitel voor zaag- en gutskanalen in beton
- Booradapter: TE-Y (SDS Max)
- Toepassing: Kanaliseren
- Lengte: 280 mm
Delen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen
- Meer breekvermogen – extra harde opname brengt meer vermogen over van het gereedschap naar de beitel
- Hogere betrouwbaarheid – deze beitels zijn gemaakt van hoogwaardige staallegering en zijn essentieel wanneer u consistentie en betrouwbaarheid nodig hebt
- Geschikt voor zware toepassingen – onze sleufbeitels zijn getest voor extreem gebruik en geven u het nodige vermogen voor de meest veeleisende afbraakwerken
- Gecertificeerde kwaliteit – ontwikkeld met behulp van ISO-gecertificeerde processen en meer dan 30 jaar ervaring in het ontwerp en de productie van beitels
- Stopt de motor in een fractie van een seconde in het geval de gebruiker de controle over het gereedschap dreigt te verliezen
Toepassingen
- Maken van sleuven in beton voor verzonken leidingen
- Geschikt voor SDS Max (TE-Y) elektrische drilboren, breekhamers of boorhamers
- Doorslijpen van aansluitingen (max. diameter 150 mm)
- Hakken, schoonmaken, gutsen