TE 50-AVR-boorhamer
Nieuw productArtikel #r4902202
Onze meest compacte SDS Max (TE-Y) boorhamer voor licht comfort en controle tijdens het boren of beitelen in beton, steen en metselwerk
- Gewicht volgens EPTA-procedure 01/2003: 6.1 kg
- Individuele-slagenergie: 6 J
- Diameterbereik hamerboren: 12 - 40 mm
Delen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen
- Buitengewoon lichte en veelzijdige SDS Max (TE-Y)-boorhamer
- Lage contactdruk voor een hoger gebruikscomfort
- Active Vibration Reduction (AVR) maakt het gereedschap minder vermoeiend in gebruik - wat de dagelijkse productiviteit verhoogt
- Het optionele DRS-Y-stofafzuigsysteem verzamelt tot 95% van alle stof
- Afneembaar stroomsnoer voor een snelle en gemakkelijke vervanging van beschadigde/gebroken snoeren op de werkplaats
Toepassingen
- Hamerboren in beton, metselwerk en natuursteen (mogelijk diameterbereik 12-55 mm, aanbevolen diameterbereik 16 tot 32 mm)
- Licht tot matig zwaar beitelwerk in metselwerk en beton
- Boordoorvoeringen voornamelijk in metselwerk met behulp van percussieboren (mogelijk diameterbereik 45-150 mm, aanbevolen diameterbereik tot 82 mm)
- Hamerboren in beton, metselwerk en natuursteen (mogelijk diameterbereik 1/2"- 2", aanbevolen diameterbereik 5/8" - 1 1/4")
- Boordoorvoeringen voornamelijk in metselwerk met behulp van percussieboren (mogelijk diameterbereik 1 3/4"- 5 15/16", aanbevolen diameterbereik tot 3 1/4" )