TE 70-AVR-boorhamer
Nieuw productArtikel #r1021413
Zeer krachtige SDS Max (TE-Y) boorhamer voor zwaar boren en beitelen, met Actieve Vibratie Reductie (AVR)
- Gewicht volgens EPTA-procedure 01/2003: 8.3 kg
- Individuele-slagenergie: 11.5 J
- Diameterbereik hamerboren: 12 - 55 mm
Delen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen
- Hoogst mogelijke productiviteit bij een breed scala aan boor- en beiteltoepassingen
- Lage contactdruk voor een hoger gebruikscomfort
- Actieve Vibratie Reductie (AVR) maakt het werk minder vermoeiend en draagt bij aan een hogere dagelijkse productiviteit
- Het optionele DRS-Y-stofafzuigsysteem verzamelt tot 95% van alle stof
- Robuuste uitvoering voor een lange levensduur
Toepassingen
- Hamerboren in beton, metselwerk en natuursteen met boren met een diameterbereik van 12-150 mm
- Boren van gaten voor zware ankers met een diameter van 20 tot 40 mm
- Hak- en breekwerk met puntbeitels en vlakke beitels
- Boren met hoog draaimoment in hout en staal
- Hamerboren in beton, metselwerk en natuursteen met boren met een diameterbereik van 1/2"- 6"
Services
Machineparkbeheer
Wij beheren uw machinepark zodat u zich kunt concentreren op het echte werk.