Mèche étagée TS-BT HC 120/AWG4/0
Nouveau produitArticle #2204736
Mèches étagées pour le pré-perçage précis de trous ou le retrait de revêtement pour vis de goujons filetés S-BT sur l’aluminium et l’acier
- à utiliser avec (éléments de fixation) (globaux): S-BT
- Matériaux support: Acier
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Mèche étagée TS-BT HC 120/AWG4/0 #2204736
Caractéristiques
- Mèche étagée TS-BT – simplification du perçage de trous de guidage à la profondeur adéquate pour vis de goujons filetés
- Mèche étagée TS-BT HC – élimination efficace des revêtements d'acier autour du trou de guidage pour vis de goujons filetés S-BT haute tension
- Mèche étagée TS-BT pour le retrait du PFP – élimination efficace des revêtements PFP et forage des trous pour les goujons filetés S-BT
Applications
- Perçage de trous de guidage lors de la fixation de goujons filetés S-BT pour l'acier
- Élimination des revêtements lors de la fixation de goujons filetés S-BT haute tension pour l'acier
- Élimination des revêtements PFP lors de la fixation de goujons filetés S-BT sur des poutres en acier revêtu de PFP