Collier de serrage pour ventilation MV-P
Collier pour ventilation MV-P 300 M8/M10 numéro de produit : 2048137
Collier de serrage galvanisé pour ventilation sans insonorisation pour une productivité élevée dans les applications de conduits spiralés
- Connexion filetée - M: M8, M10
- Charge maximale - F: 1200 N
- Composition du matériau: DD11 - DIN EN 10111
Choisir les options
Connexion filetée - M
- M8, M10
Diamètre nominal du tuyau
- 100 mm
- 125 mm
- 150 mm
- 180 mm
- 200 mm
- 224 mm
- 250 mm
- 280 mm
- 300 mm
- 315 mm
- 355 mm
- 400 mm
- 450 mm
- 500 mm
Taille du pack
- 10 pce(s)
- 15 pce(s)
- 20 pce(s)
- 25 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
10
Prix net HT
146,20 EUR
14,62 EUR
/
1 Pièce(s)



