Téléchargez la nouvelle App HiltiTrouvez vos outils et commandez-les où que vous soyez.Découvrir maintenant

Collier de serrage pour ventilation MV-P

Collier pour ventilation MV-P 315 M8/M10 numéro de produit : 2048138

Collier de serrage galvanisé pour ventilation sans insonorisation pour une productivité élevée dans les applications de conduits spiralés

  • Connexion filetée - M: M8, M10
  • Charge maximale - F: 1200 N
  • Composition du matériau: DD11 - DIN EN 10111

Choisir les options

Connexion filetée - M
  • M8, M10
Diamètre nominal du tuyau
  • 100 mm
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 180 mm
  • 200 mm
  • 224 mm
  • 250 mm
  • 280 mm
  • 300 mm
  • 315 mm
  • 355 mm
  • 400 mm
  • 450 mm
  • 500 mm
Taille du pack
  • 10 pce(s)
  • 15 pce(s)
  • 20 pce(s)
  • 25 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
10
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
146,80 EUR
14,68 EUR
/
1 Pièce(s)