Collier pour ventilation MV-PI
Collier pour ventilation MV-PI 224 M8/M1 numéro de produit : 386488
Collier pour ventilation galvanisé avec insonorisation pour une productivité élevée dans les applications de gaines spiralées
- Connexion filetée - M: M8, M10
- Charge maximale - F: 1200 N
- Atténuation phonique: 21 dB (A)
Les clients ont également cherché ventilation ou léger.
Choisir les options
Connexion filetée - M
- M8, M10
- Sans filetage
Diamètre nominal du tuyau
- 80 mm
- 100 mm
- 125 mm
- 140 mm
- 150 mm
- 160 mm
- 180 mm
- 200 mm
- 224 mm
- 250 mm
- 280 mm
- 300 mm
- 315 mm
- 355 mm
- 400 mm
- 450 mm
- 500 mm
- 560 mm
- 600 mm
- 630 mm
- 710 mm
- 800 mm
- 1120 mm
- 1250 mm
Taille du pack
- 6 pce(s)
- 8 pce(s)
- 10 pce(s)
- 15 pce(s)
- 20 pce(s)
- 25 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
10
Prix net HT
147,60 EUR
14,76 EUR
/
1 Pièce(s)