Téléchargez la nouvelle App HiltiTrouvez vos outils et commandez-les où que vous soyez.Découvrir maintenant

Collier pour ventilation MV-PI

Collier pour ventilation MV-PI 250 M8/M1 numéro de produit : 386489

Collier pour ventilation galvanisé avec insonorisation pour une productivité élevée dans les applications de gaines spiralées

  • Connexion filetée - M: M8, M10
  • Charge maximale - F: 1200 N
  • Atténuation phonique: 21 dB (A)

Les clients ont également cherché ventilation ou léger.

Choisir les options

Connexion filetée - M
  • M8, M10
  • Sans filetage
Diamètre nominal du tuyau
  • 80 mm
  • 100 mm
  • 125 mm
  • 140 mm
  • 150 mm
  • 160 mm
  • 180 mm
  • 200 mm
  • 224 mm
  • 250 mm
  • 280 mm
  • 300 mm
  • 315 mm
  • 355 mm
  • 400 mm
  • 450 mm
  • 500 mm
  • 560 mm
  • 600 mm
  • 630 mm
  • 710 mm
  • 800 mm
  • 1120 mm
  • 1250 mm
Taille du pack
  • 6 pce(s)
  • 8 pce(s)
  • 10 pce(s)
  • 15 pce(s)
  • 20 pce(s)
  • 25 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
10
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
152,90 EUR
15,29 EUR
/
1 Pièce(s)