Les fonctionnalités de connexion et d'achat seront rétablies dans quelques heures

Couronne de forage standard de 430 mm de longueur pour le carottage dans tous les types de béton - pour tous les outils

  • Pour utilisation avec: DD 130, DD 150-U, DD 160, DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA
  • Matériaux support: Béton
  • Mode de forage: Monté sur colonne
standard

Choisir les options

Longueur utile
  • 430 mm
Diamètre
  • 37 mm
  • 42 mm
  • 47 mm
  • 52 mm
  • 62 mm
  • 72 mm
  • 77 mm
  • 82 mm
  • 87 mm
  • 92 mm
  • 102 mm
  • 107 mm
  • 112 mm
  • 122 mm
  • 127 mm
  • 132 mm
  • 142 mm
  • 152 mm
  • 162 mm
  • 172 mm
  • 202 mm
  • 225 mm
  • 250 mm
  • 300 mm
Extrémité de connexion
  • BI (Hilti)
  • BL (Hilti)
  • BS (1 1/4 pouce)
  • Sans emmanchement
Taille du pack
  • 1 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
À partir de 52,44 EUR

Données techniques

Pour utilisation avec
DD 130, DD 150-U, DD 160, DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA
Matériaux support
Béton
Mode de forage
Monté sur colonne
Fonctionnement à l'eau ou à sec
À eau
Module de change
Oui
Segments soudés au laser
Non
Catégorie de Produit
Standard
Longueur utile
430 mm
Hauteur du segment
10 mm

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Vitesse de forage élevée – conçue pour le forage très rapide avec tous les outils de forage diamant et désormais encore plus rapide avec les outils de forage diamant légers (moins de 2,5 kW)
  • Durable – segments diamant de 10 mm de hauteur pour une productivité accrue avec une seule et même couronne de forage
  • Plus robuste – soudure solide (par décharge de condensateur) pour résister aux conditions de chantier les plus difficiles
  • Polyvalente – compatible avec les carotteuses diamant de toutes les catégories de puissance
  • Moins de polissage des segments – nouvelle conception permettant de réduire le polissage des segments afin de maintenir une vitesse de carottage constante pendant toute la durée de vie de la couronne de forage

Applications

  • Emmanchement à serrage rapide BI+ pour outils de forage diamant Hilti de faible puissance (moins de 2,5 kW), emmanchement à serrage rapide Hilti BI+ avec tige BL pour outils de forage diamant Hilti à haute puissance (plus de 2,5 kW), emmanchement universel Hilti BL à tige BS (1-¼") pour outils de forage diamant Hilti et autres
  • Carottage à eau sur colonne dans tous les types de béton

Pour les informations relatives à l'approbation ou au certificat, veuillez consulter les articles individuels.