MRP-RPC Koelbuisklem met snelsluiting
Nieuw product
Premium
Artikel #r4164810
Premium verzinkte buisklem met snelsluiting voor economische toepassingen van koud en gekoeld water
- Geluidsonderdrukking: 22.5 dB (A)
- Temperatuurweerstand: -40 - 105 °C
- Materiaalsamenstelling: Polyurethaanschuim met gesloten cellen (elastomeer), buitenzijde damp vertragend PVC-folie
Delen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen
- Ontworpen voor alle isolatiedikten van 13-19 mm met verbindingsisolatiemateriaal (materiaal: elastomeerrubber)
- 360° montage – de belastbaarheid wordt altijd gerealiseerd, ongeacht de manier waarop de kern in de buisklem is gedraaid
- De kleeffolie laat zich zeer eenvoudig verwijderen, zelfs met handschoenen aan
- Thermische isolatie helpt condensatie voorkomen op het oppervlak en dampremmende folie helpt condensatie voorkomen op de buis
- Een compensatiefunctie helpt kromtrekken en omhoog komen van de buitenste folie voorkomen tijdens het sluiten van de buisklem
Toepassingen
- Bevestigen van leidingen voor koud en gekoeld water met een diameter tot 219 mm
- Geschikt voor toepassingstemperaturen van 4 °C - 70 °C