ONBEPERKTE LEVERINGENVanaf 70€ /maand met Hilti SMARTMeer informatie
Hilti

Eigenschappen & Toepassingen

Eigenschappen
  • Kliksluiting - buizen met verschillende diameters kunnen snel en eenvoudig worden geplaatst en bevestigd dankzij de verticale snelvergrendeling
  • Geluidswerend inzetstuk - rubberen EPDM-inzetstuk met brede klemrand (tot dia. 450 mm); vanaf dia. 500 mm met gekleefde insert om verschuiven te voorkomen tijdens het monteren
  • Alle passende klemgroottes voor alle standaard spiraalnaad gelaste buizen
  • Beugels voor ventilatieleidingen met verbindingskop M8/M10
  • Akoestische isolatie in overeenstemming met DIN 4109
Toepassingen
  • Bevestigen van spiraalnaad gelaste buizen volgens DIN 24145 / DIN EN 1506
  • Aanbevolen voor droog binnengebruik

Technische gegevens

Documenten & Video's

Advies & Ondersteuning