MIC-PA
Nieuw productArtikel #r6198
Thermisch verzinkte verbinder voor het bevestigen van leidingschoenen aan MI-draagbalken voor zware toepassingen
- Gewicht: 3.44 kg
- Materiaalsamenstelling: U-bout, plaat: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025, moer: staalkwaliteit 8
- Oppervlakte-afwerking: HDG: u-bout, moer 45 µm - DIN EN ISO 1461; plaat 55 µm - DIN EN ISO 1461
Delen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen
- De adapterplaten vervangen de stalen balkflens, waardoor het gebruik van conventionele klemsystemen voor buissteunen mogelijk is
- De adapterplaten vervangen de stalen balkflens, waardoor het gebruik van conventionele klemsystemen voor buissteunen mogelijk is
Toepassingen
- Buisvoet voor warme buizen
- Bevestiging van leidingen, met klemsysteem voor vaste steunen
- Adaptercomponenten voor buissteunklemsystemen
- Adaptercomponenten voor buissteunklemsystemen