MI-PS 1/1 leidingschoenen
Nieuw productArtikel #r6205
Thermisch verzinkte enkele leidingschoenen voor het bevestigen van DN 25-150 buizen aan MI-draagbalken voor zware toepassingen
- Materiaalsamenstelling: Verbinding: S235JRG-2 - DIN EN 10025; Bout: staalkwaliteit 8.8;Moer: staalkwaliteit 8
- Oppervlakte-afwerking: HDG: Verbinding 70 µm - DIN EN ISO 1461; Bout, Moer 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Omgevingsomstandigheden: Buitenomgevingen, geringe tot matige vervuiling (C3 / C4 - laag)
Delen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen
- Met montageopeningen voor het monteren van vaste punten voor lichte toepassingen
- Extra diameters beschikbaar op verzoek
- Gemakkelijk te plaatsen, lage wrijving
- Versie voor zware toepassingen voor hoge belastingen
Toepassingen
- Bevestigen van buizen, met band voor vast punt, met verbinder voor geleidingssteun
- Toepassingen in de chemische industrie, farmaceutische sector, petrochemische sector of in verbrandings- en energiecentrales.
- Installeren van vaste punten voor lichte toepassingen
- Versie voor zware toepassingen, voor buisafmetingen van DN 25 - DN 150
- Voor buizen met diameters van DN 25 tot DN 150