MIC MAH verbinder
Nieuw productArtikel #r7433332
Thermisch verzinkte meerhoekverbinder voor het onder een hoek bevestigen van MI-balken aan stalen liggers
- Materiaalsamenstelling: Verbinding: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025, bout: staalkwaliteit 8,8, moer: staalkwaliteit 8
- Oppervlakte-afwerking: HDG: verbinding min. 55 µm - DIN EN ISO 1461; tandplaat, bout, moer 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Omgevingsomstandigheden: Buitenomgevingen, geringe tot matige vervuiling (C3 / C4 - laag)
Delen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen
- Maakt lassen overbodig – zelfs bij industriële en zware commerciële toepassingen
- Rechtstreekse bevestiging op standaard stalen balken
- Extra sterk ontwerp voor extra hoge toepassingbelastingen
Toepassingen
- Versterkende ondersteuning voor extra capaciteit
- Ontworpen voor extra hoge belastingscapaciteit
- Ontworpen om een groot bereik aan standaard flensbreedtes voor zware toepassingen af te dekken
- Geschikt voor de MI-SGC M16 balkklem
- Aanbevolen voor gebruik in matig corrosieve binnen- en buitenomgevingen