MIC-C-DH basisplaat
Nieuw productArtikel #r7433336
Thermisch verzinkte basisplaat voor het bevestigen van MI-90 balken aan beton voor zware toepassingen
- Materiaalsamenstelling: Verbinder: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025, bout: staalkwaliteit 8,8, moer: staalkwaliteit 8
- Oppervlakte-afwerking: HDG: verbinding min. 55 µm - DIN EN ISO 1461; bout, moer 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Omgevingsomstandigheden: Buitenomgevingen, geringe tot matige vervuiling (C3 / C4 - laag)
Delen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen
- Extra sterk ontwerp voor extra hoge toepassingbelastingen
- Betonnen verbindingsgrondplaten kunnen met diverse Hilti-ankers worden bevestigd
- Ontworpen voor snelle en gemakkelijke montage en uitbreiding door één persoon
- Lassen niet nodig - voor een snellere en efficiëntere installatie
- Thermisch verzinkte coating voor betere corrosiebescherming
Toepassingen
- Onderdeel van een modulair systeem voor ondersteuning van kabelgoten, buizen en verschillende secundaire staalconstructies
- Voor bevestiging op beton
- Voor bevestiging op muren, vloeren en plafonds
- Ontworpen voor extra hoge belastingcapaciteit
- Aanbevolen voor gebruik in matig corrosieve binnen- en buitenomgevingen