MIB-SH basisplaat
Nieuw productArtikel #r7433494
Thermisch verzinkte basisplaat voor het bevestigen van MI-balken met staal
- Materiaalsamenstelling: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Oppervlakte-afwerking: HDG: min. 55 µm - DIN EN ISO 1461
- Omgevingsomstandigheden: Buitenomgevingen, geringe tot matige vervuiling (C3 / C4 - laag)
Delen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen
- Het verbindingspunt van de balk kan naar believen worden geplaatst zoals in speciale gevallen nodig is.
- Alle breedtes van staalbalken tussen 75 en 300 mm omvat door slechts 3 platen
- Extra sterk ontwerp voor extra hoge toepassingbelastingen
Toepassingen
- Verbinding op staal met M16-draadstangen
- Voor MI 90-/MI 120-draagbalken in combinatie met MIC-SC90-/MIC-SC120-verbinders
- Industriële en zware commerciële toepassingen, maakt lassen overbodig
- Voor ondersteuning van kabelgoten, buizen en verschillende secundaire staalconstructies
- Aanbevolen voor gebruik in matig corrosieve binnen- en buitenomgevingen