PR 30-HVSG A12 Roterende nivelleerlaser voor binnen
Nieuw productArtikel #r7677226
Roterende groene laser voor interieurs – ideaal voor afwerkingstoepassingen over lange afstanden
- Nauwkeurigheid: ±1 mm aan 10 m
- Maximale bedrijfsafstand met laserontvanger (diameter): 2 - 300 m
- Laserklasse: < 4,85 mW, 510-530 nm, Klasse 2 (EN 60825), Klasse II (FDA CFR 21 art. 1040)
Delen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen
- Bediening door één persoon – de snelste manier om controlepunten over lange afstanden uit te lijnen
- Zeer robuust ontwerp – ontwikkeld volgens normen van het Amerikaanse leger (MIL-STD-810G), met op de kop gemonteerde bumpers, vier schokabsorberende handvatten en een behuizing met beschermingsklasse IP66, zodat de lasernauwkeurigheid ook onder zware omstandigheden optimaal blijft.
- "Catch me"-functie voor betere zichtbaarheid van de laser
- Gekoppelde afstandsbediening om hinder met andere machines op de bouwplaats te voorkomen
- Automatisch uitzetten van hellingen tot +/-5°
Toepassingen
- Nivellering – valse plafonds, verhoogde vloeren, overbrengen van hoogtes
- Uitlijnen – gipsplaat, buisleidingen, kabelgoten, enz.
- Uitlijnen – afscheidingsmuren
- Nivellering – hellende plafonds, handleuningen, buizen, enz.