ONBEPERKTE LEVERINGENVanaf 70€ /maand met Hilti SMARTMeer informatie
Hilti

Eigenschappen & Toepassingen

Eigenschappen
  • Ingebouwde motor voor maximale efficiëntie van het systeem, levert 100% zuigkracht vanaf het begin
  • Eenvoudige aansluiting met één hand – kan altijd worden aangebracht zonder gebruik van bijkomende hulpmiddelen
  • Alle functies opgenomen in de module – geen stofzuiger of bijkomende slangen nodig
  • Nagenoeg stofvrij boren - verwijdert tot 97% van het stof
  • Eenvoudig verwisselbaar filter uit de M-klasse met een robuuste stofcontainer
Toepassingen
  • Nagenoeg stofvrij boren met de TE 6-A36 (04)- en TE 6-A22 (04)-accuboorhamers
  • Boren tot een diepte van 100 mm

Technische gegevens

Documenten & Video's

Advies & Ondersteuning