TE 70-ATC/AVR-boorhamer
Nieuw productArtikel #r1021424
Krachtige maar toch lichte SDS-max combihamer met Actieve Vibratie Reductie en Actieve Torque Controle voor zwaar boren en beitelen in beton
- Gewicht volgens EPTA-procedure 01/2003 zonder accu: 9.5 kg
- Individuele-slagenergie: 11.5 J
- Diameterbereik hamerboren: 12 - 55 mm
Delen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen
- Hoge draaisnelheid (360 omw/min) voor maximale boorprestaties
- Geoptimaliseerde mechanische koppeling voor een maximale overdracht van het draaimoment
- Het zwaartepunt ligt dicht bij de handgreep voor een optimaal evenwicht
- Het elektronisch ATC-mechanisme (Active Torque Control) stopt de motor bijna onmiddellijk als de boor vastloopt en de behuizing te snel begint te draaien, waardoor het potentieel gevaar van plotse rotatie van de combihamer rond zijn eigen as verminderd wordt.
- De glasvezelversterkte behuizing zorgt voor een robuuste uitvoering en een lange levensduur
Toepassingen
- Hamerboren in beton, metselwerk en natuursteen met boren met een diameter 12-150 mm
- Boren van gaten voor zware ankers met een diameter van 20 tot 40 mm
- Hak- en breekwerk met puntbeitels en vlakke beitels
- Boren met hoog draaimoment in hout en staal
- Hamerboren in beton, metselwerk en natuursteen met boren met een diameter van 1/2"-6"
Services
Machineparkbeheer
Wij beheren uw machinepark zodat u zich kunt concentreren op het echte werk.