DX 351 M&E Kruitschiethamer
Nieuw productArtikel #r2624
Volautomatische, zeer productieve en compacte kruitschiethamer voor mechanische en elektrische bevestigingen
- Afmetingen (l x b x h): 404 x 56 x 164 mm
- Gewicht: 2.2 kg
- Bevestigingsmiddelopname: Individuele nagel
Delen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen
- Hoge productiviteit: volledig automatische terugkeer van de plunjer en patroondoorvoer
- Zeer gebruiksvriendelijk: licht, lichte terugslag, laag geluidsniveau
- Paalwerktuig beschikbaar voor toepassingen boven hoofdhoogte
- Regelbare vermogensregeling voor een optimale controle van de bevestigingsinstellingen
- Snelle en eenvoudige schakeling tussen bevestiging van losse nagels en nagels op strip
Toepassingen
- Bevestiging van diverse elementen zoals kabelleidingen en kabelbinders op staal en beton in elektrische installaties
- Bevestiging van leidingen en elektrische verbindingsdozen
- Voor het bevestigen van stroom- en datakabelinstallaties
- Bovenhoofdse hangende installaties van diverse stroom- en datakabels
- Bevestigen van draadbouten op beton en staal
Services
Machineparkbeheer
Wij beheren uw machinepark zodat u zich kunt concentreren op het echte werk.
- Individuele labels en online zichtbaarheid zorgen voor transparantie in het beheer van uw machinepark.
- Maandelijkse bijdrage die het gebruik dekt van alle machines, inclusief de service- en reparatiekosten, garandeert een perfecte controle van de kosten en een efficiënte back-office.
- Krachtige gereedschappen en de laatste nieuwe technologie verhogen de productiviteit op de bouwplaats.
Hilti Tool Service
Reparatie in gemiddeld 3 werkdagen
- De service is tot 2 jaar kosteloos en geldt ook voor verbruiks- en slijtagedelen, de ophaling en de levering
- Een muisklik of telefoontje volstaat – wij doen de rest