TE 6-A36 Snoerloze boorhamer
Nieuw productArtikel #r4694033
Veelzijdige 36 V snoerloze boorhamer voor superieure prestatie
- Gewicht volgens EPTA-procedure 01/2003 zonder accu: 3.7 kg
- Optimale hamerboorbereik: 6 - 16 mm
- Diameterbereik hamerboren: 4 - 20 mm
Delen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen
- Bijzonder krachtige Boorhamer, ontworpen voor seriematig voorboren van ankers
- Zeer handig en licht van gewicht voor een gemakkelijke hantering
- Lange werkingstijd dankzij de twee compatibele, snel ladende Hilti 36 V Li-Ion-accu´s – ´standaard´ en ´industrieel´
- Systeem met actieve trillingsreductie (AVR), ontworpen om gebruikscomfort en productiviteit te verhogen
- Stofvrij boren met het DRS-6-A stofafzuigsysteem
Toepassingen
- Boren en hamerboren in beton en metselwerk
- Occasioneel boren in hout en staal met optionele snelspanboorkop
- Schroeven met de speciale bithouder met TE-C (SDS Plus) aansluiting
- Stofvrij boren in beton met het geïntegreerde Stofzuigzuigingssysteem (DRS-6-A) (02) (Dust Removal System)
- Licht beitelwerk
Services
Machineparkbeheer
Wij beheren uw machinepark zodat u zich kunt concentreren op het echte werk.