PR 3-HVSG Roterende nivelleerlaser voor binnen
Nieuw productArtikel #r6167297
Roterende laser voor binnen met zeer zichtbare groene straal
- Nauwkeurigheid: ±1 mm aan 10 m
- Maximale bedrijfsafstand met laserontvanger (diameter): 2 - 150 m
- Laserklasse: < 4,85 mW, 510-530 nm, Klasse 2 (EN 60825), Klasse II (FDA CFR 21 art. 1040)
Delen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen
- De laserstraal is vier keer beter zichtbaar dankzij de jongste groene-diodetechnologie van laserklasse 2 - geen verlies van prestatievermogen
- Rotatie over 360° en zeer robuust – de unieke kop van het gereedschap samen met de vier schokdempende handgrepen de robuuste gereedschapshouder en de verstevigde behuizing met beschermingsklasse IP66 (accu inbegrepen) zorgen voor ultra-betrouwbare prestaties in de moeilijkste werkomstandigheden (MIL-STD-810G)
- De bediening met één enkele knop maakt dit toestel extreem eenvoudig te gebruiken
- De roterende laserstraal kan altijd omgeschakeld worden, door een infrarode afstandsbediening, een stationaire laserlijn die in de horizontale of verticale vlakken kan worden overgebracht.
- De lithium-ion batterij met CPC-technologie voor een uniek beheer van de stroomvoorziening, laadt in 35 minuten
Toepassingen
- Nivelleren – opgehangen plafonds, overdracht van hoogtes
- Uitlijnen – wanden en pleisterwanden
- Uitlijnen – leidingen en kabelgoten
Technische gegevens
Documenten & Video's
Advies & Ondersteuning
NIVELLEERLASER VOOR BINNEN
Ongeëvenaarde zichtbaarheid en robuustheid
Hilti innoveert met de roterende laser met groene straal PR 3-HVSG die uitgerust is met de allernieuwste diodetechnologie.
Hij zorgt ervoor dat horizontale en verticale uitlijningen en de uitzetting van hellingen tot +/- 6% in een recordtijd gebeuren!
Deze roterende laser voor binnengebruik is het toestel bij uitstek voor toepassingen over lange afstanden of op werven met veel licht.