NUN 54-A Universele krimper en snijder van 6 ton
Nieuw productArtikel #r7775499
Universele snoerloze kabelkrimper en -snijder van 6 ton met verwisselbare bekken
- Klemkracht: 10-240 mm² Al (gevlochten), 10-240 mm² Cu (gevlochten)
- Zaagcapaciteit: Al-klasse 1: max. buitendiameter 33 mm, Al-klasse 2: max. buitendiameter 33 mm, Cu-klasse 1: max. buitendiameter 33 mm, Cu-klasse 2: max. buitendiameter 33 mm, Tuidraad (EHS): max. buitendiameter 7 mm, Tuidraad (HS): max. buitendiameter 9,5 mm
- Voor gebruik met: NCR J SU-perstangen, Snijbek voor NCT J ACSR, Snijbek voor NCT J CUAL
Delen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen
- Verwisselbare bekken - schakel eenvoudig tussen snijden en krimpen met hetzelfde gereedschap
- Lange levensduur, vervangbare Cu/Al of ACSR-snijbladen
- Compatibel met in de industrie gangbare, buisvormige matrijzen van 6 ton (inclusief DIN 48083)
- Gebouwd voor toegang en manoeuvreerbaarheid - deze hydraulische krimper/snijder is compact, licht en heeft een 350 graden draaiende kop
- Snel werkende bekken - helpen u meer elektrische compressieverbindingen of -sneden te doen in minder tijd
Toepassingen
- Krimpcapaciteit van 10 mm² tot 240 mm² voor koperen en aluminium geleiders
- Snijcapaciteit tot 33 mm (buitendiameter) in koperen en aluminium kabels
- Snijcapaciteit tot 9 mm (HS) en 7,5 mm (EHS) tuidraad (buitendiameter)
Services
Machineparkbeheer
Wij beheren uw machinepark zodat u zich kunt concentreren op het echte werk.