TE 60-A36 Snoerloze boorhamer
Nieuw productArtikel #r8377057
Krachtige, snoerloze SDS Max combihamer met Actieve Vibratie Reductie en Active Torque Control voor zwaar boren en beitelen in beton
- Gewicht volgens EPTA-procedure 01/2003: 8.1 kg
- Optimale hamerboorbereik: 18 - 40 mm
- Diameterbereik hamerboren: 12 - 40 mm
Delen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen
- Active Torque Control (ATC) voorkomt dat het gereedschap ongecontroleerd ronddraait als het boorbit vastloopt, waardoor de kans op een veelvoorkomend veiligheidsrisico afneemt
- Active Vibration Reduction (AVR) maakt het gereedschap minder vermoeiend in gebruik - wat de dagelijkse productiviteit verhoogt
- Koolborstelloze motor voor buitengewone prestaties en een superieure systeemefficiëntie
- Uiterst veelzijdig en geschikt voor tal van boor- en beiteltoepassingen
- Het optionele DRS-Y-stofafzuigsysteem verzamelt tot 95% van alle stof
Toepassingen
- Boren van ankergaten en doorvoeropeningen in beton en metselwerk (aanbevolen bereik 18-80 mm)
- Middelzwaar afbraakwerk
- Boren in metselwerk en beton met TE-Y-BK kernbits tot 122 mm diameter
- Boren in metselwerk met optionele DD-TE-Y-DR adapter en DD-Y-PCM kernboren tot diameter 122 mm
- Boren van ankergaten en doorvoeropeningen in beton en metselwerk (aanbevolen diameterbereik 5/8" - 3 1/8")