B12 4.0 Batterij van 12V
Nieuw productArtikel #r8735570
Compacte Li-ion-accu van 12 V, 4,0 Ah voor hoge prestaties
- Laadtijd met C4/12-50 laadapparaat: 50 min
- Gewicht: 0.35 kg
- Afmetingen (l x b x h): 93 x 75 x 44 mm
Delen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen
- De eerste compacte accu met hoge prestaties voor alle 12V-elektrische machines van Hilti
- Lichte en compacte Li-ion-accu voor optimaal gebruiksgemak
- Cordless Power Care (CPC)-technologie bewaakt intelligent elke batterijcel voor sneller laden en consistent, duurzaam vermogen
- Nauwkeurig laadstatusdisplay voor hogere productiviteit op de werkplek
- Beschermd tegen oververhitting, overbelasting en diep ontladen
Toepassingen
- Voor gebruik met alle 12 V draadloos elektrisch gereedschap van Hilti
- Opmerking: CA-B12-adapter nodig (apart verkrijgbaar) om B12-accu's op te laden met Hilti C4/36-laders Niet compatibel met Nuron-laders
Services
Machineparkbeheer
Wij beheren uw machinepark zodat u zich kunt concentreren op het echte werk.