ONBEPERKTE LEVERINGENVanaf 70€ /maand met Hilti SMARTMeer informatie
Hilti

Eigenschappen & Toepassingen

Eigenschappen
  • Compacter dan ooit (127 mm lang) - accuschroefmachine om in krappe of lastig te bereiken ruimten te werken
  • Geminimaliseerd gewicht - in het bijzonder wanneer u bovenhoofds of aan grotere klussen werkt, is een lichtere slagboormachine belangrijk voor duurzame productiviteit
  • Verbeterde ergonomie - sterke grip voor comfortabelere bediening en nauwkeurige controle
  • Verbeterde prestaties - krachtige boorsnelheid van 1600 tpm en harde koppelverbinding van 34 Nm, ondanks de kleine grootte en het lage gewicht
  • Koolborstelloze motor - nagenoeg onderhoudsvrij om stilstand te minimaliseren
Toepassingen
  • Installatie van elektrische schakelaars, stopcontacten, beugels en andere materialen
  • Indraaien van schroeven tot 6 mm diameter in hout
  • Indraaien van zelftappende schroeven tot 4,8 mm diameter in metaal
  • Indraaien van schroeven tot 6 mm diameter in kunststof ankers

Services

Machineparkbeheer
Machineparkbeheer

Wij beheren uw machinepark zodat u zich kunt concentreren op het echte werk.

  • Maandelijkse bijdrage die het gebruik dekt van alle machines, inclusief de service- en reparatiekosten, garandeert een perfecte controle van de kosten en een efficiënte back-office.
  • Tijdelijke gereedschappen voor piekmomenten en speciale toepassingen reduceren uw investeringen.
  • Individuele labels en online zichtbaarheid zorgen voor transparantie in het beheer van uw machinepark.
  • Krachtige gereedschappen en de laatste nieuwe technologie verhogen de productiviteit op de bouwplaats.
  • Tijdens de reparatie kunt u een gereedschap lenen en zo downtime verminderen.
Meer informatie over Fleet Management
Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

Reparatie in gemiddeld 3 werkdagen

  • De service is tot 2 jaar kosteloos en geldt ook voor verbruiks- en slijtagedelen, de ophaling en de levering
  • Na 2 jaar zijn de reparatiekosten begrensd
  • Productgarantie op onderdeel- en fabricagefouten zolang wij de machine onderhouden
  • Een muisklik of telefoontje volstaat – wij doen de rest
Meer informatie over Tool Services

Technische gegevens

Documenten & Video's

Advies & Ondersteuning