Zoekresultaten
118
producten voor "plateforme nuron"
Filteren

Nuron
- Omschrijving
- Hoge snelheidslader voor alle Hilti Nuron-accu's
- Compatibiliteit met accusysteem
- Nuron
- Outputvermogen
- 240 W
- Uitgangsspanning
- 9.6 A

Nuron
- Omschrijving
- Compacte lader voor alle Nuron-accu's van Hilti
- Compatibiliteit met accusysteem
- Nuron
- Outputvermogen
- 90 W
- Uitgangsspanning
- 3.5 A

Nuron
- Omschrijving
- Compacte en lichte Li-ion-accu van 22 V voor lichte taken met behulp van elektrische Nuron-toestellen
- Batterijcapaciteit
- 2,6 Ah
- Gewicht
- 0.55 kg
- Afmetingen (l x b x h)
- 133 x 82 x 48 mm

Nuron
- Omschrijving
- Top-snelheid lader geoptimaliseerd voor Nuron-accu's met hoge capaciteit
- Compatibiliteit met accusysteem
- Nuron
- Outputvermogen
- 450 W
- Uitgangsspanning
- 18 A

Nuron
- Omschrijving
- Veelzijdige 22V Li-ion accu met optimaal evenwicht van gewicht, verùpge, en gebruiksduur voor gebruik met elektrische Nuron-toestellen
- Batterijcapaciteit
- 4,0 Ah
- Gewicht
- 0.76 kg
- Afmetingen (l x b x h)
- 155 x 87 x 53 mm

Nuron
- Omschrijving
- Langere levensduur 22V Li-ion batterij met langere gebruiksduur en een hoger vermogen voor gebruik met elektrische Nuron-toestellen
- Batterijcapaciteit
- 5,2 Ah
- Gewicht
- 0.91 kg
- Afmetingen (l x b x h)
- 133 x 82 x 67 mm

Nuron
- Omschrijving
- 22 V Li-ion-accu met de hoogste capaciteit om de gebruiksduur van zware Nuron-machines te maximaliseren
- Batterijcapaciteit
- 13,5 Ah
- Gewicht
- 1.81 kg
- Afmetingen (l x b x h)
- 157 x 87 x 99 mm

Nuron
- Omschrijving
- Hoge capaciteit 22V Li-ion accu gebouwd om de prestaties en werkingsduur van medium tot zware Nuron elektrische gereedschappen te verbeteren
- Batterijcapaciteit
- 9,0 Ah
- Gewicht
- 1.33 kg
- Afmetingen (l x b x h)
- 156 x 87 x 76 mm

Nuron
- Omschrijving
- Compacte koolborstelloze slagschroefmachine geoptimaliseerd voor betrouwbaarder en efficiënte niet-structurele bevestiging in hout en metaal (Nuron accu platform)
- Kenmerk
- LED-lamp rond de boorkop
- Type gereedschapsopname
- Hexagonale click-in van 1/4"
- Nullast tpm
- Versnelling 1: 3000 rpm

Nuron
- Omschrijving
- Dubbele schuifbare dubbelverstekzaag met een dwarsdoorsnede capaciteit tot 100 x 355 mm│4"x 13-3/4" (Nuron accu platform)
- Zaagbladdiameter
- 305 mm
- Basismateriaal
- Hout, Kunststof
- Nullast tpm
- Versnelling 1: 4300 rpm

Nuron
- Omschrijving
- Robuuste buitenlaser voor horizontaal nivelleren (Nuron accu platform)
- Nauwkeurigheid
- ±1.5 mm aan 30 m
- Laserklasse
- < 4,85 mW, 620-690 nm, Klasse 2 (EN 60825), Klasse II (FDA CFR 21 art. 1040)
- Zelfnivellerend bereik bij kamertemperatuur
- ±5(±8.7%) °

Nuron
- Omschrijving
- Compact-klasse snoerloze slagmoersleutel met het ultieme evenwicht van vermogen en hanteerbaarheid (Nuron-accuplatform)
- Type aambeeld
- Palpen van 1/2"
- Maximale koppel
- 90 Nm (1); 135 Nm (2); 213 Nm (3)
- Max. busting-koppel
- 338 Nm

Nuron
- Omschrijving
- Snoerloze inline snijtang voor koperen en aluminium kabels tot 2" │ 50 mm (Nuron-accuplatform)
- Koprotatie
- 350 °
- Afmetingen (l x b x h)
- 137 x 75 x 485 mm

- Omschrijving
- Ultieme klasse, snoerloze slagmoersleutel met ¾” aambeeld en wrijvingsring aambeeld voor structureel vastschroeven en verankeren (Nuron accuplatform)
- Type aambeeld
- 3/4" doorgaand gat met wrijvingsring
- Maximale koppel
- 850 Nm (1); 1600 Nm (2)
- Max. busting-koppel
- 2000 Nm

- Omschrijving
- Snoerloze pistoolgreep-snijder voor koperen en aluminium kabels tot 3,2" │ 80 mm (Nuron-accuplatform)
- Koprotatie
- 350 °
- Afmetingen (l x b x h)
- 422 x 105 x 525 mm

Nuron
- Omschrijving
- Veelzijdig en comfortabel snoerloos inline perstang met verwisselbare 32 kN perskaken en -ringen (Nuron-accuplatform)
- Drukkracht
- 32 kN
- Voor gebruik met tang
- NPR PS standard press jaws;NPR PR press rings;NPR PA 1 actuator;NPR PA 2 actuator;NPR PA 5 actuator
- Klemcapaciteit metalen buizen
- 54 mm

Nuron
- Omschrijving
- Compacte, lichte en snelle snoerloze inline perstang compatibel met verwisselbare 19 kN perskaken (Nuron-accuplatform)
- Drukkracht
- 19 kN
- Voor gebruik met tang
- NPR PM mini press jaws
- Klemcapaciteit metalen buizen
- 35 mm

Nuron
- Omschrijving
- Snoerloos perstoestel met pistoolgreep voor zware toepassingen compatibel met verwisselbare 32 kN perskaken en -ringen (Nuron-accuplatform)
- Drukkracht
- 32 kN
- Voor gebruik met tang
- NPR PS standard press jaws;NPR PR press rings;NPR PA actuator
- Klemcapaciteit metalen buizen
- 108 mm

Nuron
- Omschrijving
- Ultieme klasse, snoerloze slagmoersleutel met hoog koppel, met 1/2" wrijvingsring aambeeld voor structurele bouten en verankering (Nuron accuplatform)
- Type aambeeld
- Wrijvingsring van 1/2"
- Maximale koppel
- 600 Nm (1); 1000 Nm (2)
- Max. busting-koppel
- 1650 Nm

Nuron
- Omschrijving
- Snel en goed gebalanceerd snoerloos perstoestel met pistoolgreep compatibel met verwisselbare 32 kN perskaken en -ringen (Nuron-accuplatform)
- Drukkracht
- 32 kN
- Voor gebruik met tang
- NPR PS standard press jaws;NPR PR press rings;NPR PA 1 actuator;NPR PA 2 actuator;NPR PA 5 actuator
- Klemcapaciteit metalen buizen
- 54 mm

Nuron
- Omschrijving
- Nuron accu-aangedreven snoerloos nagelapparaat voor het bevestigen van kabels, leidingen en segmenten aan beton, staal en metselwerk
- Afmetingen (l x b x h)
- 475 x 149 x 387 mm
- Bevestigingsmiddelopname
- Nagel op strip
- Nominale spanning
- 21,6 V

- Omschrijving
- Nuron accu-aangedreven snoerloos nagelapparaat voor het bevestigen van gipsplaatprofiel en lichte materialen aan beton, staal en metselwerk
- Afmetingen (l x b x h)
- 475 x 149 x 387 mm
- Bevestigingsmiddelopname
- Nagel op strip
- Nominale spanning
- 21,6 V

Nuron
- Omschrijving
- compact en snoerloos bouwstofzuiger voor het opruimen van bouwplaatsen (droog), tank van 3,5 l (Nuron-accu)
- Max. vacuüm
- 12 Kpa
- Containercapaciteit
- 4 L
- Stofcapaciteit
- 3 kg

Nuron
- Omschrijving
- Snoerloze compacte blazer om puin op de werf te verwijderen en werkoppervlakken voor te bereiden (Nuron-accu platform).
- Luchtvolume
- 186 m³/u
- Maximale luchtsnelheid
- 80.5 m/s
- Min. luchtsnelheid
- 50.5 m/s

Nuron
- Omschrijving
- Krachtige snoerloze slagschroefmachine met snelle koolborstelloze motor en nauwkeurige hantering die u nodig hebt om tijd te besparen bij het aanbrengen van een grote hoeveelheid bevestigingen (Nuron-accuplatform)
- Kenmerk
- LED-lampring rond de boorkop
- Type gereedschapsopname
- Hexagonale click-in van 1/4"
- Nullast tpm
- Versnelling 1: 1800 rpm; Versnelling 2: 2700 rpm; Versnelling 3: 3600 rpm

- Omschrijving
- Snoerloze diamantboormachine voor handmatig gebruik of op een kolom van 52-162 mm (2 - 6-3/8") in beton of tot 252 mm (10") in metselwerk (Nuron-accu)
- Diameterbereik
- 52 - 162 mm
- Basismateriaal
- Metselwerk, Asfalt, Beton, Gewapend beton, Hout
- Bedrijfsmodus
- Handheld en opstelling gemonteerd boorsysteem

- Omschrijving
- Draagbaar balanceerapparaat voor bouwgereedschap met actieve gewichtsverdeling voor hanteren zonder zwaartekracht tijdens het slopen en boren van zware muren (Nuron accu platform)
- Riemmaat
- 1800 mm
- Gewicht
- 7.75 kg
- Maximale belasting
- 17 kg

Nuron
- Omschrijving
- Snoerloze LED-lamp met krachtige lange afstandsbundel en 3 standen (zoeklicht, schijnwerper en gecombineerd) voor het verlichten van werkgebieden (Nuron-batterij platform)
- Helderheid
- 1800 lm
- Gewicht
- 1.3 kg

- Omschrijving
- Robuuste roterende binnenwaterpas met goed zichtbare groene straal en automatische functies voor waterpas stellen, uitlijnen, schuin zetten en haaks zetten (Nuron-platform)
- Nauwkeurigheid
- ±1.5 mm aan 30 m
- Laserklasse
- < 4,85 mW, 510-530 nm, Klasse 2 (EN 60825), Klasse II (FDA CFR 21 art. 1040)
- Zelfnivellerend bereik bij kamertemperatuur
- ±5(±8.7%) °

Nuron
- Omschrijving
- Krachtige snoerloz stofzuiger met grote kuip voor aansluiting op elektrisch gereedschap en schoonmaakwerkzaamheden op de bouwplaats (nat en droog), tank van 15 liter (Nuron-accu)
- Max. vacuüm
- 17 Kpa
- Containercapaciteit
- 15 L
- Stofklasse
- M

Nuron
- Omschrijving
- Compacte doorslijper op accu met bovengreep voor het snijden tot 120 mm met 300 mm bladen in beton, metselwerk en metaal (Nuron-accu platform)
- Basismaterialen
- Alle typen beton en baksteen, Alle soorten metselwerk (holle steen, kalksteen, enz.), Asfalt, Staal, Mineraal
- Afmetingen (l x b x h)
- 660 x 290 x 350 mm
- Beveiligingsklasse
- Werkend op IEC-accu

Nuron
- Omschrijving
- Krachtige snoerloze SDS plus (TE-C) boorhamer met Actieve Vibratie Reductie en Active Torque Control voor boren in beton en beitelwerk (Nuron-accu platform)
- Gewicht volgens EPTA-procedure 01/2003 zonder accu
- 3.9 kg
- Optimale hamerboorbereik
- 10 - 25 mm
- Individuele-slagenergie
- 3.8 J

Nuron
- Omschrijving
- Diepsnijdende bandzaag met tweehandige bediening voor stille en nagenoeg vonkvrije nauwkeurige zaagsneden door metaal tot een zaagdiepte van 127 mm | 15 cm (Nuron-accu platform)
- Basismateriaal
- Metaal, Roestvrij staal, Gietijzer, Aluminium, Koolstofstaal
- Gewicht van de behuizing van het gereedschap
- 6.32 kg
- A-gewogen emissie geluidsdrukniveau
- 75 dB (A)

Nuron
- Omschrijving
- Snoerloze cirkelzaag met voorgemonteerde 190 mm – 7-1/4" blad, voor nauwkeurige zaagsneden tot 70 mm│2-3/4" in hout en houten panelen (Nuron accu-platform)
- Max. zaagdiepte
- 70 mm
- Zaagbladdiameter
- 190 mm
- Basismateriaal
- Hout

Nuron
- Omschrijving
- Watertoevoertank op accu voor nat zagen/diamantboren (Nuron-accuplatform)
- Waterdruk
- 600000 Pa
- A-gewogen emissie geluidsdrukniveau
- 89 dB (A)

- Omschrijving
- Universele 6-ton snoerloze kabelkrimper en snijtang met verwisselbare klauwen (Nuron-accuplatform)
- Afmetingen (l x b x h)
- 116 x 75 x 378 mm
- Accusysteem
- Nuron
- Nominale spanning
- 21,6 V

Nuron
- Omschrijving
- Krachtige accu-injectiepistool voor een groot aantal afdichtingen, kits en lijm (Nuron-accuplatform)
- Uitdrijfkracht
- 4900 N
- Snelheid bij nullast
- 1 - 10 mm/s
- Lengte (met 310 ml cilinder)
- 457 mm

Nuron
- Omschrijving
- Veelzijdige SDS Plus snoerloze boorhamer met breed boorbereik, beitelfunctie en snelspanboorkop (Nuron accuplatform)
- Gewicht volgens EPTA-procedure 01/2003 zonder accu
- 2.84 kg
- Optimale hamerboorbereik
- 6 - 18 mm
- Individuele-slagenergie
- 2.6 J

Nuron
- Omschrijving
- Snoerloze penseel handbetontriller met koolborstelloze motor voor het samenpersen van kleine poriën (Nuron-accuplatform)
- Trillingsfrequentie
- 15.000 VPM
- Kopdiameter
- 28 mm
- Lengte slang
- 1 m

Nuron
- Omschrijving
- Krachtige en lichte accu-breekhamer voor het slopen van beton en ander afbraakwerk (Nuron accuplatform)
- Werkrichting
- Vloer
- Boorkoptype
- TE-S
- Gewicht van de behuizing van het gereedschap
- 17.4 kg

Nuron
- Omschrijving
- Rugzakbetontriller op accu met koolborstelloze motor om muren, platen en funderingen te verdichten (Nuron-accuplatform)
- Afmetingen (l x b x h)
- 320 x 218 x 666 mm
- Gewicht
- 8.28 kg
- IP-beveiligingsklasse
- IP 67 (N GAAN 10-22 zwepen), IP X4 (NCV 10-22)

Nuron
- Omschrijving
- knippen/krimpen en op afstand knippen van ondergrondse en gepantserde kabels (Nuron-batterij) - inclusief afstandsbediening
- Accusysteem
- Nuron
- Nominale spanning
- 21,6 V

Nuron
- Omschrijving
- Compacte SDS Plus accu boorhamer met de beste gewicht/prestatieverhouding voor bovenhoofds boren (Nuron accuplatform)
- Gewicht volgens EPTA-procedure 01/2003 zonder accu
- 2.45 kg
- Optimale hamerboorbereik
- 4 - 14 mm
- Individuele-slagenergie
- 2.3 J

Nuron
- Omschrijving
- Compact en lichtgewicht SDS Plus accu boorhamer met pistoolgreep geschikt voor bovenhoofds boren (Nuron accuplatform)
- Gewicht volgens EPTA-procedure 01/2003 zonder accu
- 2.3 kg
- Optimale hamerboorbereik
- 4 - 12 mm
- Individuele-slagenergie
- 1.5 J

Nuron
- Omschrijving
- Draagbare drukreiniger met 40 bar (580 PSI) werkdruk, voor lichte reiniging rond bouwplaatsen (Nuron accuplatform)
- Waterdruk
- 40 bar
- Maximale waterdruk
- 60 bar
- Doorstroomsnelheid
- 2.2 l/min

Nuron
- Omschrijving
- Compact en universeel snoerloos metaalponsgereedschap om gaten van leidinggrootte te boren door verscheidene materialen (Nuron-accuplatform)
- Afmetingen (l x b x h)
- 124 x 75 x 372 mm
- Ponskracht
- 107 kN
- Ponsvermogen zacht staal
- 4" / 10 Ga steel

Nuron
- Omschrijving
- Snoerloze reciprozaag voor zware toepassingen, afbraak en snijden met beter comfort en hogere snelheid (Nuron accuplatform)
- Basismateriaal
- Hout met metaal, Houtcomposieten, Hout, Staal, Roestvrij staal, Sandwichpaneel, Multiplex, Kunststof, Metalen plaat, Metaal, Metselwerk, Holle baksteen, Gipsplaat, Gietijzer
- Slaglengte
- 32 mm
- Slagfrequentie
- 2600 slagen/minuut

Nuron
- Omschrijving
- Koolborstelloos, snoerloos uitsnijgereedschap voor gipswanden, zuivere en nauwkeurige zaagsneden in plaatwerk en dunne metaalplaat (Nuron-accuplatform)
- Gewicht van de behuizing van het gereedschap
- 1.4 kg
- Basismateriaal
- Gipsplaat
- A-gewogen emissie geluidsdrukniveau
- 79 dB (A)

- Omschrijving
- Interne zweep voor betontriller bedoeld voor Hilti NCV 10-22 rugzak betontrillers op accu (Nuron-accuplatform)
- IP-beveiligingsklasse
- IP 67 (N GAAN 10-22 zwepen)

- Omschrijving
- Interne zweep voor betontriller bedoeld voor Hilti NCV 10-22 rugzak betontrillers op accu (Nuron-accuplatform)
- IP-beveiligingsklasse
- IP 67 (N GAAN 10-22 zwepen)

Nuron
- Omschrijving
- Accu-mixer met krachtige koolborstelloze motor om beton, mortel en vele andere bouwmaterialen te mengen (Nuron-accuplatform)
- Max tpm bij nullast (snelheid)
- 1: 250 rpm; 2: 425 rpm; 3: 600 rpm
- Max. koppel
- 52 Nm

Nuron
- Omschrijving
- Krachtige snoerloze decoupeerzaag met krachtige bovengreep met optionele stofopvang voor nauwkeurige rechte of gebogen zaagsneden (Nuron-accuplatform)
- Gewicht van de behuizing van het gereedschap
- 2.2 kg
- Basismateriaal
- Hout, Metaal, Gipsplaat, Kunststof, Aluminium, Staal
- Slaglengte
- 28 mm

Nuron
- Omschrijving
- Krachtige blower voor het verwijderen van puin op de bouwplaats en voor de voorbereiding van werkoppervlakken (Nuron accuplatform)
- Luchtvolume
- 780 m³/u
- Maximale luchtsnelheid
- 52 m/s
- Min. luchtsnelheid
- 44 m/s

Nuron
- Omschrijving
- Staalboor- en schroefgereedschap voor het voorboren van nauwkeurige gaten en het installeren van S-BT inschroefbouten (Nuron-accuplatform)
- RPM
- 2000 rpm
- Max. koppel
- 85 Nm

Nuron
- Omschrijving
- Snoerloze betonslijper met koolborstelloze motor voor het slijpen van betonvoegen en om oppervlakken af te werken (Nuron accuplatform)
- Nominale spanning
- 22 V
- Schijfdiameter
- 125 mm
- Gewicht van de behuizing van het gereedschap
- 2 kg

Nuron
- Omschrijving
- 16" | 40 cm accu-kettingzaag voor houtafbraak en het zagen van houten balken, CLT, en timmerhout (Nuron-batterij)
- Ketting Snelheid
- 21 m/s
- Bar Lengte
- 40 cm
- Accusysteem
- Nuron

Nuron
- Omschrijving
- Krachtige haakse accuslijper met koolborstelloze motor, SensTech-controle en geavanceerde veiligheidsfuncties voor schijven tot 125 mm (Nuron-accuplatform)
- Nominale spanning
- 21.6 V
- Schijfdiameter
- 125 mm
- Gewicht van de behuizing van het gereedschap
- 2 kg

Nuron
- Omschrijving
- Snoerloos klinknagelpistool voor een snelle en moeiteloze instalatie van bekledingspanelen en metaalconstructie met stalen of aluminium klinknagels (Nuron-accuplatform)
- Klinknagelmateriaal
- Aluminium, Staal, Roestvrij staal
- Neusstukken groottes
- 2.4 mm, 3.2 mm, 4.0 mm, 4.8/5.0 mm
- Trekkracht
- 10000 N

Nuron
- Omschrijving
- Compacte, lichtgewicht, snoerloze cirkelzaag om bovenhoofds te zagen tot op een diepte van 51 mm | 2 inch (Nuron-accuplatform)
- Max. zaagdiepte
- 51 mm
- Zaagbladdiameter
- 136 mm
- Basismateriaal
- Metaal, Staal, Roestvrij staal

Nuron
- Omschrijving
- Snoerloze en borstelloze haakse slijper met dodemanschakelaar voor dagelijks slijpen en zagen met schijven tot 125 mm (Nuron accuplatform)
- Nominale spanning
- 21.6 V
- Schijfdiameter
- 125 mm
- Gewicht van de behuizing van het gereedschap
- 2.1 kg