POS 18 Constructietotaalstation
Nieuw productArtikel #r4849
Precies totaalstation voor de bouw. Voor bediening door twee personen op een hoogte van maximaal 340 meter
- Nauwkeurigheid van afstandsmeting: ±3 mm + 2 ppm
- Max. meetafstand: 340 m
- IP-beveiligingsklasse: IP 56 (EN 60529)
Delen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen
- Meet nauwkeurige afstanden tot oppervlakken, zonder gebruik van extra reflectoren
- Duidelijk leesbaar aanraakscherm met grote letters en symbolen en gemakkelijk uitleesbare grafieken voor intuïtieve geleiding bij meettaken
- Bouwtekeningen opgeslagen in het apparaat voor een unieke, rechtstreekse selectie op het scherm van lay-out punten van CAD-tekeningen die van een PC zijn geïmporteerd
- Het geleidingslicht helpt de gebruiker bij het uitlijnen tijdens het uitzetten
- Geen vergrendeling nodig, gelijktijdig draaien en richten mogelijk
Toepassingen
- Horizontaal uitzetten van punten en niveaus voor uitgravingen, bekistingen en bevestigingspunten aan vloeren en plafonds
- Verticaal uitzetten van bevestigingspunten op gevels en wanden
- Nauwkeurig meten van afwijkingen en hellingen
- Overbrengen van bouwassen over verschillende verdiepingen, verticale puntoverdracht
- Controleren en uitlijnen van structurele componenten en bekisting
Services
Machineparkbeheer
Wij beheren uw machinepark zodat u zich kunt concentreren op het echte werk.