ONBEPERKTE LEVERINGENVanaf 70€ /maand met Hilti SMARTMeer informatie
Hilti

Eigenschappen & Toepassingen

Eigenschappen
  • Compacte autolader die geschikt is voor het onderweg opladen van alle Hilti Li-ion-accu's
  • Buitengewoon goede oplaadprestaties bij koud weer tot -10 °C
  • Ontwikkeld om accu´s te beschermen tegen lage spanning en andere ongunstige laadomstandigheden
  • Volledig compatibel met alle Hilti-Li-ion-accu's van 12 V (met adapter), 14 V, 22 V en 36 V
  • Ontworpen om batterijen te beschermen tegen lage spanning en ongunstige laadcondities
Toepassingen
  • Opladen van Hilti-accu's van 12 V (met adapter), 14 V, 22 V en 36 V
  • Laden van accu's in een voertuig

Technische gegevens

Documenten & Video's

Advies & Ondersteuning