Schroevenmagazijn SD-M 2
Nieuw productArtikel #2208485
Schroefmagazijn voor schroeven op strip vanaf 25-51 mm – voor toepassingen op het gebied van interieurafwerking
- Lengte: 193 mm
- Magazijncapaciteit: 40
- Maximale schroeflengte: 51 mm
Delen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen & Toepassingen
Schroevenmagazijn SD-M 2 #2208485
Eigenschappen
- Probleemloos – bijna geen blokkering en verlies van schroeven dankzij het geoptimaliseerde stripsysteem
- Veel sneller dan enkele schroeven – voor hogere productiviteit en minder onderbreking door herladen
- Ontworpen voor gebruiksvriendelijkheid, betrouwbaarheid en gebruiksgemak
- Snelle overgang van schroeven op strip naar enkele schroeven met één simpele klik – geen gereedschap nodig
- Het magazijn kan eenvoudig worden verwijderd en schoongemaakt
Toepassingen
- Herhalende bevestiging van gipsplaten op metalen of houten onderconstructies met schroeven op strip van 25 tot 51 mm
- Herhalende bevestiging van houten platen op metalen of houten onderconstructies met schroeven op strip van 25 tot 51 mm
- Herhalende bevestiging van buitenmantelplaten op metalen of houten onderconstructies met schroeven op strip van 25 tot 51 mm