S-B (T-D) Diamantschroevendraaierbit
Nieuw product
Premium
Artikel #r25877
Hoog presterende, met diamant gecoate schroevendraaierbit voor toepassingen met harde voeg
- Kenmerk: Diamant schroevendraaierbits
- Lengte: 25 mm
- Booradapter: 1/4 inch zeskantig
Delen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen
- Vervaardigd van extra sterk staal - reduceert het risico van voortijdig afbreken van de boor
- Diamantcoating voor een goede pasvorm in de schroef – elimineert praktisch het uitglijden en uitspringen
- Geometrie met perfecte pasvorm voor betere plaatsingsgrip en precisie om glijden en wiebelen te voorkomen
Toepassingen
- ¼" zeskant aansluitingseinde voor gebruik met alle veelvoorkomende bithouders (DIN ISO 1173-D 6.3)
- Aanbevolen voor gebruik in toepassingen met harde verbinding, bijvoorbeeld in metaal of beton
- Voor het indraaien van schroeven en schroefankers in uiteenlopende materialen
- Torx-, Phillips-, vierkant-, zeskant- en Pozi-versies verkrijgbaar