Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Puissance extrême : couple élevé de 120 Nm pour les applications les plus difficiles
  • Embrayage à 4 vitesses entièrement métallique extrêmement durable, pour un couple élevé
  • Les accus et chargeurs sont dotés d'une coque renforcée en fibre de verre extrêmement robuste et résistante aux chocs
Applications
  • Pose de vis jusqu'à 12 mm de diamètre et 400 mm de longueur dans le bois
  • Perçage et trous traversants à l'aide de scies-cloches jusqu'à 152 mm de diamètre
  • Perçage dans la maçonnerie avec des mèches HSS jusqu'à 12 mm de diamètre
  • Vissage de vis à bois de gros calibres

Sélection du Produit & Prix

Données techniques

Documents et vidéos

Conseil et assistance

Connectez-vous pour continuer
Contactez-nous
Contact
Ajouté(e)(s) au panier
Ajouté(e)(s) au panier
Panier