spécial
Visseuse-perceuse sans fil SF 4-A22
Viss.-perceuse s/fil SF 4-A22 cof #2177401
Visseuse compacte sans fil 22 V avec moteur sans balai pour des performances élevées lors de tâches légères ou dans des endroits difficiles d’accès
- Couple maximal (vissage en douceur/force): 36 Nm (vissage en bois tendre), 62 Nm (vissage en bois dense)
- Vitesse de rotation à vide: engrenage 1: 610 tr/min; engrenage 2: 2100 tr/min
- Plage de serrage du mandrin: 2 - 13 mm
Les clients ont également cherché Visseuse, Perceuse, perforatrice ou Vissage.
Configurer votre kit sans fil


Corps de l'outil en coffret
Combien de kits souhaitez-vous commander ?
Prix net HT
363,55 EUR
Données techniques
Couple maximal (vissage en douceur/force)
36 Nm (vissage en bois tendre), 62 Nm (vissage en bois dense)
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 610 tr/min; engrenage 2: 2100 tr/min
Plage de serrage du mandrin
2 - 13 mm
Nombre de vitesses
2
Positions de réglage du couple
15
Dimensions (LxlxH)
178 x 63 x 250 mm
Poids total du corps
1.28 kg
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
72 dB (A) 1
Tension nominale
21.6 V
- Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
Documents
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Compacte : de 178 mm de long seulement, cette visseuse sans fil peut s’insérer facilement dans les espaces exigus ou difficiles d’accès
- Performances améliorées – moteur sans charbon fournissant jusqu’à 2 100 tr/min et 36 Nm de couple de vissage léger pour vous aider à réaliser plus rapidement la plupart des travaux de perçage et de vissage légers
- Le système anti-torsion (ATC) empêche le corps de l'outil de tourner de manière incontrôlable si la mèche se bloque, permettant ainsi de prévenir un risque de sécurité courant
- Perceuse-visseuse légère et équilibrée – poignées profilées et deux LED lumineuses pour une manipulation plus confortable, en particulier au plafond ou lors de travaux de finition précis
- Durable et nécessitant peu d'entretien – le mandrin entièrement métallique et le moteur sans charbon pratiquement sans maintenance vous permettent de rester productif dans des conditions de chantier difficiles
Applications
- Vissage dans le bois jusqu'à un diamètre de 8 mm
- Perçage avec scie cloche dans le bois jusqu'à un diamètre de 82 mm
- Perçage dans l'acier jusqu'à 10 mm de diamètre
- Vissage dans l'acier jusqu'à un diamètre de 4,8 mm
- Perçage à l'aide de mèches à bois et de mèches plates jusqu'à 26 mm de diamètre dans le bois