Vis autoperceuses pour chevauchement latéral de tabliers S-MD/MS M pour SDT 9

Vis autoperceuse S-MS 01Z 4,8x20 M9 #2204301

Vis autoperceuses en bandes-chargeurs destinées à la poignée verticale SDT 9 pour la fixation de bardage et d'encadrements dans les applications de couverture

  • Type d'empreinte: Hexagonale 8
  • Matériaux support: Acier au carbone
  • Conditions environnementales: milieu intérieur sec

Les clients ont également cherché S-MSS-MDVis en bandeS-MS M ou S-MD M.

Choisir les options

Avec rondelle en caoutchouc
  • Non
  • Oui
Plage des capacités de perçage DC
  • 1 - 2 mm
  • 1 - 2.5 mm
  • 1.2 - 2.75 mm
  • 1.2 - 3 mm
  • 1 - 4.5 mm
  • 2.6 - 6 mm
  • 4.6 - 15 mm
Longueur
  • 19 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 25 mm
  • 40 mm
Plage des épaisseurs de la fixation MF
  • 1 - 2.5 mm
  • 1 - 7 mm
  • 1.2 - 9 mm
  • 1.2 - 10 mm
  • 2.1 - 10 mm
  • 2.6 - 10 mm
  • 2.6 - 13 mm
  • 4.6 - 18 mm
Taille du pack
  • 250 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
250
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
37,50 EUR
0,15 EUR
/
1 Pièce(s)