Vis autoperceuses pour chevauchement latéral de tabliers S-MD/MS M pour SDT 9
Vis autoperceuse S-MD 03Z 4,8X19 M9 #2229873
Vis autoperceuses en bandes-chargeurs destinées à la poignée verticale SDT 9 pour la fixation de bardage et d'encadrements dans les applications de couverture
- Type d'empreinte: Hexagonale 8
- Matériaux support: Acier au carbone
- Conditions environnementales: milieu intérieur sec
Les clients ont également cherché S-MS, S-MD, Vis en bande, S-MS M ou S-MD M.
Choisir les options
Avec rondelle en caoutchouc
- Non
- Oui
Plage des capacités de perçage DC
- 1 - 2 mm
- 1 - 2.5 mm
- 1.2 - 2.75 mm
- 1.2 - 3 mm
- 1 - 4.5 mm
- 2.6 - 6 mm
- 4.6 - 15 mm
Longueur
- 19 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 25 mm
- 40 mm
Plage des épaisseurs de la fixation MF
- 1 - 2.5 mm
- 1 - 7 mm
- 1.2 - 9 mm
- 1.2 - 10 mm
- 2.1 - 10 mm
- 2.6 - 10 mm
- 2.6 - 13 mm
- 4.6 - 18 mm
Taille du pack
- 250 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
250
Prix net HT
50,00 EUR
0,20 EUR
/
1 Pièce(s)







