PEPPOLBent u klaar voor de overstap?Meer informatie

Directly fastened grating fastener

  • Toepassing: Roosters
  • Goedkeuringen: ITB
  • Voor gebruik met (gereedschap): DX 460, DX 5, DX 6
premium

Klanten zochten ook naar looproosterklemDX 6DX 460 GR of nagelen.

Technische gegevens

Toepassing
Roosters
Goedkeuringen
ITB
Voor gebruik met (gereedschap)
DX 460, DX 5, DX 6
Corrosiebescherming
Dubbelzijdige coating, gelijkwaardig aan 45 µm thermisch verzinkt
Omgevingsomstandigheden
Binnen, droog, Binnenhuisomgevingen met tijdelijke condensatie, Tijdelijke buitentoepassingen, Buiten, landelijke of stedelijke omgeving met weinig vervuiling, Buiten met gematigde vervuiling
Minimumdikte van basismateriaal (staal)
4 mm
Productklasse
Premium

Documenten

Kenmerken en toepassingen

Kenmerken

  • Voorgemonteerd zadel voor verhoogde productiviteit – met de volledig automatische DX 460-GR schiethamer tot wel 120 bevestigingen per uur door één gebruiker
  • Twee steunpoten maken 90°-bevestiging mogelijk voor hoge toepassingslimiet
  • Hoge productiviteit – kan bijdragen aan een aanzienlijke tijd- en kostenbesparing
  • Duplex coating voor betere corrosiebescherming
  • Verwijderbare bevestiging geschikt voor verschillende roosterhoogten

Toepassingen

  • Bevestiging van roosters op staalconstructies in mild corrosieve omgevingen

Zie de afzonderlijke artikelen voor informatie over goedkeuring of certificaten.

Productvideo's