PEPPOLBent u klaar voor de overstap?Meer informatie

X-FCM roosterbevestigingselement (met zinkcoating)

Roosterbevestigingsmiddel met zinkcoating voor het bevestigen van vloerroosters met draadbouten in corrosiearme omgevingen

  • Toepassing: Roosters
  • Goedkeuringen: ABS, LR
  • Voor gebruik met (gereedschap): BX 3, DX 351
ultimate

Klanten zochten ook naar looproosterklemDX 6 of SBT.

Technische gegevens

Toepassing
Roosters
Goedkeuringen
ABS, LR
Voor gebruik met (gereedschap)
BX 3, DX 351
Corrosiebescherming
Galvanisch verzinkt < 20 µm
Omgevingsomstandigheden
Binnen, droog, Binnenhuisomgevingen met tijdelijke condensatie
Minimumdikte van basismateriaal (staal)
6 mm
Productklasse
Ultimate

Documenten

Kenmerken en toepassingen

Kenmerken

  • Arbeidsbesparende roosterinstallatie: minder stappen vereist dan traditionele roosterklemmen en lassen
  • Goedkeuringen en certificaten: technische gegevens, testrapporten en goedkeuringen beschikbaar
  • Geen bewerking van het oppervlak nodig: bij bevestiging van roosters op staal met S-BT en X-BT draadbouten
  • Duurzame greep: vergrendelklemmen op de schijf helpen het loskomen of doordraaien te voorkomen
  • Vermindert het struikelgevaar: antislipoppervlak en minimale uitsteek op wandelpadroosters bij een correcte installatie

Toepassingen

  • Bevestiging van roosters op staal in corrosiearme C1 omgevingen, zoals droge binnenhuisomgevingen
  • Voor roosters die aan standaardbelastingen worden blootgesteld, zoals wandelpaden
  • Bevestiging van stalen roosters
  • Bevestiging van roosters van glasvezelversterkt kunststof (FRP)
  • Roosterbevestigingselement voor gebruik met M8 draadbouten

Zie de afzonderlijke artikelen voor informatie over goedkeuring of certificaten.

Productvideo's