X-FCM-R HL roosterbevestigingselement voor hoge belasting (roestvrij staal)
Nieuw product
Ultimate
Artikel #r8777398
Roosterbevestigingselement van roestvrij staal voor hoge belasting voor de bevestiging van vloerroosters met draadbouten in sterk corrosieve omgevingen
- Toepassing: Roosters
- Goedkeuringen: ABS, BV, DNV GL, LR
- Voor gebruik met (gereedschap): n.v.t.
Delen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen
- Arbeidsbesparende roosterinstallatie: minder stappen vereist dan traditionele roosterklemmen en lassen
- Goedkeuringen en certificaten: technische gegevens, testrapporten en goedkeuringen beschikbaar
- Geen bewerking van het oppervlak nodig: bij bevestiging van roosters op staal met S-BT en X-BT draadbouten
- Duurzame greep: vergrendelklemmen op de schijf helpen het loskomen of doordraaien te voorkomen
- Vermindert het struikelgevaar: antislipoppervlak en minimale uitsteeksels op loopbrugroosters bij een correcte installatie
Toepassingen
- Bevestiging van roosters op staal in sterk corrosieve C5-omgevingen, zoals schepen of offshore olie- en gasinstallaties
- Voor roosters die aan een hoge trekbelasting worden blootgesteld, zoals roosters in golvende secties
- Bevestiging van stalen roosters
- Bevestiging van roosters van glasvezelversterkte kunststof (FRP)
- Roosterbevestigingselement voor gebruik met M8 draadbouten
Voor informatie ivm goedkeuringen of attesten, gelieve de afzonderlijke artikelen te consulteren.