PEPPOLBent u klaar voor de overstap?Meer informatie

Universele stofzuigerfilters voor natte en droge toepassingen

  • Voor gebruik met: VC 10L-22, VC 10M-22
  • Filtermateriaal: Coating van polyester+nanovezel
  • Filtertype: Nat en droog

Opties kiezen

Inhoud van de verpakking
  • 1 Stk
Opties
Aantal
Kits
Totaal Stuks
1
U kunt de prijzen van uw bedrijf niet zien

Log in of registreer om de prijzen van uw bedrijf te zien.

Nettoprijs (excl BTW)
Vanaf 68,91 EUR

Technische gegevens

Voor gebruik met
VC 10L-22, VC 10M-22
Filtermateriaal
Coating van polyester+nanovezel
Filtertype
Nat en droog
Filterefficiëntie
een filterefficiëntie van 99,9%

Kenmerken en toepassingen

Kenmerken

  • Filters die geschikt zijn voor zowel natte/droge toepassingen (opgelet: H-filters worden niet aanbevolen voor natte toepassingen)
  • Wasbaar - filters kunnen worden gereinigd door te wassen, behalve H-klasse filters.

Toepassingen

  • Geschikt voor natte en droge toepassingen
  • Onderhoudstips: het filter kan het beste worden gereinigd met behulp van het interne filterreinigingsmechanisme van de stofzuiger (handmatig of automatisch), en het reinigingseffect kan worden verhoogd door de ingang van de slang af te sluiten met uw hand
  • Opmerking: vermijd het plooien van het filter of het gebruik van perslucht om het filter schoon te blazen, probeer in geen geval het filter ergens tegen aan te tikken/slaan om deze te reinigen (wanneer het filter uit zijn cassette is).
  • Laat het filter na het wassen en nat gebruik goed drogen voordat u het gebruikt in een droge toepassing (een volledige dag droogtijd wordt aanbevolen) (niet van toepassing op H-klasse filters)