Vis autoperceuses pour ossatures S-DD 03 Z 02
Vis pour ossature métallique intérieure, à tête plate (zinguée) pour la fixation de poteaux sur rails
- Type de tête de vis: Tête de plaquette
- Type d'empreinte: PH #2
- En bande: Non
standard
Les clients ont également cherché vis ossature métallique, vis pour rail, vis tête plate ou vis zinguée.
Choisir les options
Longueur
- 13 mm
- 25 mm
Diamètre de la vis d
- 4.2 mm
Taille du pack
- 1000 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT
À partir de 37,07 EUR





