spécial
Bandes coupe-feu individuelles CP 648-S
Bande coupe-feu CP 648-S-75/2.5" #304298
Bande coupe-feu intumescente, flexible, pré-découpée pour favoriser la création d'une barrière anti-feu et anti-fumée autour des passages de tuyauteries combustibles
- Agréments: Z-19.17-1612
- Matériaux support: Béton, Cloison sèche, Maçonnerie
- LEED COV: 7.6 g/l
ultimate
Choisir les options
Diamètre nominal du tube
- 75 mm
Largeur
- 45 mm
Longueur
- 249 mm
Taille du pack
- 2 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
2
Prix net HT
129,80 EUR
64,90 EUR / 1 Pièce(s)
Données techniques
Agréments
Z-19.17-1612
Matériaux support
Béton, Cloison sèche, Maçonnerie
LEED COV
7.6 g/l
Température d'expansion (approx.)
210 °C
Longueur
249 mm
Catégorie de Produit
Ultimate
Plage des températures de pose
-5 - 50 °C
Plage des températures de stockage et de transport
-5 - 50 °C
Plage de résistance thermique
-20 - 100 °C
Application
Autre
Documents
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Installation plus rapide et plus facile – sans crochet, ancrage ou forage
- Installée dans le matériau support – idéale en cas d'exiguïté de l'espace et de l'accès
- Idéal pour les installations très délicates
Applications
- Protection contre le feu facile aux endroits où des tuyaux combustibles traversent des murs et des planchers à degré de résistance au feu
- Convient à une utilisation dans le béton, la maçonnerie et les cloisons