PS 85 muurscanner
Nouveau produitArticle #r13801207
Eenvoudig te gebruiken muurscanner en balkzoeker om te voorkomen dat geïntegreerde objecten geraakt worden bij het boren of zagen
- Profondeur de détection max. pour localisation objet: 200 mm
- Précision de la localisation: 5to 10 mm (+/-) mm
- Distance minimale entre deux objets voisins: 40 mm
Partager
Nos clients ont également recherché muurscanner, wandscanner ou ps 85
Caractéristiques
- Scanner mural polyvalent et convivial pour vous aider à éviter les dommages causés par un forage au mauvais endroit
- Utilisation plus facile – grand écran, menus efficaces et possibilité d'exporter les données de détection via une carte SD
- Ergonomie améliorée – léger avec une grande poignée pour une bonne prise en main de l'outil
- Construit pour durer – résistant aux chocs et à la poussière pour mieux supporter les conditions de chantier
- Plateforme de batteries Hilti – alimentez ce scanner mural à l'aide des mêmes batteries Li-ion (2,6 et 4,0 Ah) que tous vos autres outils sans fil 12 V Hilti
Applications
- Localisation d'objets encastrés pour la prévention des chocs lors du forage, du carottage, de la découpe ou du rainurage (jusqu'à 85 mm de profondeur, selon le matériau) sur le mur
- Estimation du matériau et de la taille des objets cachés – plusieurs capteurs pour les fers d'armature, les câbles sous tension, les sous-structures en bois, les tuyaux en métal et en plastique
- Équipé pour scanner le béton (humide et sec), la brique, les cloisons sèches et le carrelage
- Localisation d'objets encastrés pour la prévention des chocs lors du forage, du carottage, de la découpe ou du rainurage (jusqu'à 3-3/8” de profondeur, selon le matériau) sur le mur