Burinez en toute liberté

Alliez puissance du filaire et burinage confortable grâce au TE 500-A36

  • Puissant, il offre la même performance qu’un burineur filaire
  • Idéal pour briser et déchiqueter le béton, la maçonnerie ou les revêtements
  • Equipé d’une batterie lithium-ion B36/9.0, il délivre toute la puissance nécessaire quelle que soit votre application
  • Offre un travail précis, optimal et confortable sur tous les types de chantiers

Le burineur Idéal pour toutes vos applications

Béton

Maçonnerie

Briques

Carrelage

Confort et précision sur tous vos chantiers

Système de réduction active des vibrations

Grâce au système de réduction active des vibrations (AVR), l’outil est moins fatigant à utiliser, ce qui contribue à accroître la productivité quotidienne.

Systèmes d'aspiration de poussière

Le récupérateur de poussières DRS-Y (optionnel) recueille jusqu'à 95 % des poussières.

Technologie Cordless Power Care (CPC)

Notre batterie Li-ion 36 V 9,0 Ah offre une puissance équivalente à celle d'un outil filaire et une très grande autonomie pour des applications exigeantes. 

GESTION DE PARC MACHINE

Le Fleet Management, notre solution de gestion des outils sur chantiers

La gestion de parc machines vous permet d’identifier tous les outils électroportatifs dont vous disposez véritablement dans votre parc, sans être impacté financièrement en cas de perte ou de vol.

Nous mettons à votre disposition nos dernières innovations pour une durée adaptée à vos besoins (de 24 à 60 mois). 

En fin de contrat, les outils seront retournés et remplacés par les dernières technologies Hilti.

3 bonnes raisons d'utiliser Hilti Connect avec mon TE 500-A36

Identifier rapidement vos outils

Nos outils sont équipés d’étiquettes NFC permettant leur identification rapide. Un simple scan via votre smartphone suffit. 

Accéder aux informations de votre parc machines Hilti

Avec Hilti Connect, obtenez rapidement de nombreuses informations telles que le nombre de réparations, leur coût ou la date d’achat de vos machines.

Demander une réparation

Gagnez du temps, planifiez vos demandes de réparation depuis votre chantier via votre application Hilti Connect.

Essayez ce burineur vous-même